Materiale | PA V0 conforme a UL 94 |
Guarnizione stampata | NBR |
Grado di protezione | IP 68 – 10 bar / IP 69K nella gamma di fissaggio specificata con O-Ring opzionale |
Temperatura di esercizio continuativa | -40 °C – 100 °C |
Colore | grigio RAL 7035 |
N. d'ordine | Codice art. grigio | AG | BRG | h | Unità di imballaggio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Pezzo |
Materiale | SB / PA |
Temperatura di esercizio continuativa | -20 °C – 40 °C (SB) -40 °C – 100 °C (PA) |
Colore | grigio RAL 7035 |
N. d'ordine | Codice art. grigio | IG | h | Unità di imballaggio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | Pezzo |