Materiale* | Ottone, nichelato |
Inserto di fissaggio | PA rivestito in metallo |
Guarnizione stampata | NBR |
O-Ring | NBR |
Grado di protezione | IP 68 – 10bar / IP 69K nell'aria di fissaggio disponibile |
Temperatura di esercizio continuativa | -40 °C – 100 °C |
N. d'ordine | Codice art. grigio | AG | BRG | h | Unità di imballaggio | Costo al pezzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Pezzo | Unità di imballaggio |
Materiale | Ottone, nichelato |
N. d'ordine | Codice art. grigio | IG | h | S | Unità di imballaggio | Costo al pezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | Pezzo | Unità di imballaggio |