Il Module Connect è un nuovo tipo di connettore a innesto per il collegamento di cavi elettrici, cavi in fibra ottica e tubi pneumatici. È caratterizzato da un alloggiamento compatto e piatto e può essere utilizzato ovunque sia necessario collegare numerosi cavi nello spazio di installazione più piccolo possibile. Nel 2018, il Module Connect ha vinto il Red Dot Design Award.
Connettore a innesto modulare per catene portacavi
Collega tutti i tuoi sistemi di alimentazione con UN solo connettore
I moduli di connessione si possono adattare a uno o più strati in base al contenuto e alla geometria della catena portacavi. Ciò consente un cablaggio ottimale dal punto di vista funzionale e della struttura per ogni applicazione.
Unire il sistema con quello universale di fissacavi igus consente un collegamento sicuro direttamente nella custodia del connettore. Gli elementi morbidi utilizzati avvolgono i cavi e li tengono in posizione senza danneggiarli. Dal design simile ad un nido d'ape, la struttura modulare si adatta a cavi di vario diametro, fornendo fissacavi universali.
Per il Module Connect ci sono numerose possibilità di utilizzo, come per esempio nel punto fisso o mobile della catena, fra due catene portacavi oppure per l'inserimento di cavi in scatole di derivazione o quadri elettrici.
Configurato in base alle esigenze e fornito pronto per il collegamento
Risparmiate tempo e spazio con i moduli di connessione intelligenti
Passaggio 1: Selezionare i moduli
Passaggio 2: Combinare i moduli
Passaggio 3: Selezionare l'alloggiamento
Passaggio 4: Combinare gli alloggiamenti
Un unico modulo di connessione invece di molti connettori distinti
Grazie al suo design modulare, un punto di collegamento/disconnessione unico può essere configurato come modulo singolo composto da diversi inserti differenti. Ogni alloggiamento può contenere fino a quattro inserti di collegamento diversi.
Gli alloggiamenti possono essere uniti fra loro, consentendo un numero pressoché illimitato di variazioni di modulo in termini di larghezza e lunghezza. Grazie alla struttura piatta dell'alloggiamento, il Module Connect è molto compatto e permette un'elevata possibilità di collegamenti per ogni applicazione.
Module Connect garantisce una rapida manutenzione nel settore dell'imballaggio
igus ha sviluppato un sistema plug-and-play che consente di eseguire gli interventi di manutenzione in tempi ridotti. Prima, il lavoro di manutenzione richiedeva circa quattro ore, e spesso dovevano intervenire due operatori. Ora, grazie alla nuova interfaccia Module Connect igus , sostituire un sistema di alimentazione richiede circa 45 minuti ed una sola persona.
GHD Hartmann è stato uno dei primi clienti a utilizzare il connettore Module Connect. I clienti finali di GHD Hartmann sostituiscono con facilità i cablaggi con il connettore plug-in del sistema modulare.
Module Connect permette una rapida messa in servizio del sistema di alimentazione nel settore della lavorazione del legno
In questo progetto, la sfida è legata alla lunghezza dei cavi nella macchina, dall'unità di consumo al quadro elettrico: 100 metri in totale. Una configurazione che crea non pochi problemi in caso di manutenzione, con tempi di fermo macchina programmati (o meno). Per questo tipo di applicazione, la soluzione completa readychain offre al cliente evidenti vantaggi. Per le loro macchine, proponiamo una catena portacavi completamente preassemblata, incl. l'interfaccia plug-and-play Module Connect.
L'adattatore Module Connect evita lunghi tempi di fermo nei sistemi di parcheggio automatico
Se e quando serve reagire rapidamente, ad esempio in caso di guasto, l'adattatore Module Connect semplifica le operazioni di collegamento del sistema di alimentazione alla macchina ed evita tempi di fermo prolungati.
Ed è così, ad esempio, in questo sistema di parcheggio automatico che pesa e misura l'auto e poi la sposta in una posizione di parcheggio adeguata.
Quando si tratta di automazione industriale, ci sono tanti buoni motivi per scegliere i sistemi per catene portacavi preassemblati. I costi di produzione diminuiscono, le fonti di errore sono praticamente escluse. Serve meno lavoro di progettazione, mentre l'affidabilità aumenta. Le aree di applicazione sono diverse, dalle linee di assemblaggio al settore della movimentazione dei materiali fino all'ingegneria meccanica.
L'adattatore garantisce un collegamento semplice e veloce della catena portacavi
L'adattatore Module Connect collega il connettore a innesto Module Connect e la catena portacavi, formando un insieme robusto.
Tempo di installazione ridotto dell'80% Collegamento al sistema con pochissimi, semplici passaggi
Interfaccia strutturata in modo chiaro Semplice collegamento della catena portacavi, anche senza conoscenze di elettronica
Sostenibile questa soluzione si può installare sui sistemi per catene portacavi igus preesistenti - l'adattatore è prodotto su misura per diverse serie di catene portacavi