Il vostro cuscinetto speciale in materia plastica ad alte prestazioni con la forma desiderata, nella quantità desiderata e realizzato con il materiale più adatto

"Mostratemi la parte in plastica che vi crea problemi. Vi fornirò una soluzione!" È sulla base di questa idea ancora oggi valida che più di 50 anni fa Günter Blase ha fondato igus®: le soluzioni prodotte in serie specifiche per il cliente fanno parte del nostro lavoro quotidiano tanto quanto i componenti standard.  Abbiamo tanti modi diversi di produrre proprio i componenti di cui avete bisogno. Saremo lieti di consigliarvi il metodo di produzione più efficiente dal punto di vista tecnico ed economico e di consigliare i materiali in polimero ad alte prestazioni prefetti per il vostro caso specifico.

Il vostro cuscinetto in plastica individuale prodotto da igus®:

Inviate una richiesta ora e sfruttate le infinite possibilità

  • Realizzato con gli standard di qualità più elevati
  • Dal prototipo  alla produzione in serie
  • Dimensioni delle serie e ordini globali in base alle vostre esigenze
  • La produzione di componenti conformi FDA fa parte del nostro lavoro quotidiano
  • Forma desiderata, materiale desiderato, quantità desiderata
Invia ora una richiesta per il componente individuale


Produzione in serie con il metodo dello stampaggio a iniezione della plastica: efficiente, flessibile, modulare

I vostri vantaggi: 

  • Quando c'è bisogno di componenti prodotti in serie, con quantità che vanno da poche migliaia a diversi milioni.
  • Esenti da manutenzione, resistenti agli agenti chimici e alle temperature estreme … I nostri materiali iglidur® sono composti da polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura con caratteristiche uniche. Selezioniamo il materiale perfetto per la vostra applicazione.
  • Gli stampi a iniezione sono realizzati nel nostro negozio utensili.
  • Lavoriamo con voi per creare il disegno di produzione.
Ottieni componenti realizzati con il metodo dello stampaggio a iniezione

Macchine per stampaggio a iniezione nello stabilimento igus®

Altri metodi di produzione per i vostri componenti individuali e cuscinetti speciali

I componenti sono stampati in 3D con il metodo della sinterizzazione laser.

Componente stampato in 3D

Stampiamo il vostro componente specifico utilizzando plastiche ad elevate prestazioni iglidur® resistenti all'abrasione ed esenti da lubrificazione.  Basta compilare il modulo di richiesta, allegare il file - p. es. CAD, STEP - e inviare. Verrete consigliati dai nostri esperti.
Il più adatto per quantità: da 1 a 1000

Tornire un componente realizzato in polimeri ad alte prestazioni iglidur®

Componente tornito, fresato o forato realizzato in barra semilavorata

I vostri componenti individuali verranno realizzati in barra semilavorata iglidur®, composta da polimeri ad alte prestazioni. Sulla base delle vostre informazioni e dei file di dati quali CAD o STEP, faremo un preventivo e, su richiesta, realizzeremo il componente.  
Il più adatto per quantità: da 1 a 500

Strumento per stampaggio a iniezione stampato in 3D con componente prodotto al suo interno

Realizzare un componente con uno stampo a iniezione stampato in 3D

Nella stampante 3D, realizziamo stampi a iniezione in polimeri ad alte prestazioni per il vostro componente individuale. Questo consente di risparmiare tempo e costi fino all'80%. Grazie alle loro caratteristiche, i materiali dello stampo sono in grado di resistere alle temperature elevate del processo di stampaggio a iniezione. Ciò significa che da un singolo stampo è possibile realizzare fino a 500 componenti.
Il più adatto per quantità: da 1 a 500

Strumento per stampaggio a iniezione realizzato in alluminio con componente prodotto al suo interno

Stampaggio a iniezione di componenti con strumento in alluminio

Con questo metodo, i componenti individuali sono realizzati con strumenti in alluminio. Questa procedura fa risparmiare molto tempo grazie al suo metodo di produzione snella – anche in caso di montaggi molto complessi.  Allo contempo, i costi di attrezzaggio sono molto ridotti. Basta richiedere un modello 3D e ricevete subito un preventivo.
Il più adatto per quantità: da 200 a 10.000


Il vostro componente individuale in due passaggi


Scatola di campioni gratuita

La scatola contiene i campioni e una panoramica di tutte le informazioni importanti sui componenti individuali.

Vantaggi dei materiali iglidur®

Ognuno dei nostri polimeri ad alte prestazioni appositamente sviluppati ha delle caratteristiche uniche.

igus® negozio online

Qui è possibile trovare tutti i componenti standard, nonché numerosi materiali iglidur® e le loro caratteristiche.  

Strumenti online

Con gli strumenti online gratuiti, potete calcolare la durata d'esercizio dei nostri prodotti o configurarli.  


Esempi applicativi dei nostri clienti