Vai all'applicazione
L'applicazione si basa sul concetto di riutilizzo della plastica riciclata nel settore edile. Una stampante 3D XXL, integrata in un container per il trasporto marittimo, crea gli elementi per la costruzione di immobili. Grazie alla sua trasportabilità, il sistema è estremamente flessibile e può essere utilizzato direttamente in loco senza richiedere un complesso trasferimento di componenti.
Il problema
Gli elementi utilizzati nell'edilizia sono spesso molto grandi, per cui è necessario utilizzare una stampante 3D di grandi dimensioni. Con dimensioni di 3m x 3m x 6m, questa unità di stampa supera di gran lunga le misure consuete.
A seconda dell'area di applicazione, l'umidità e lo sporco svolgono un ruolo importante. Il robot lineare non doveva quindi richiedere lubrificazione e manutenzione in modo da garantire un funzionamento regolare.
La soluzione
Un robot lineare igus XXL abbinato a una testina di stampa 3D. Gli scarti di plastica vengono caricati sul retro in forme predisposte, mentre nella parte anteriore la stampante produce componenti pronti per l'inserimento nel processo di costruzione. L'unità può essere completamente trasportata in un container da un luogo di utilizzo all'altro.