Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Motori CC drylin® E

Ruotare semplicemente

I motori CC possono eseguire semplici movimenti lineari. Il motore può essere ruotato da una batteria o da una semplice unità di alimentazione. Il cambiamento di polo del voltaggio (polo "+" e "-") consente semplici cambiamenti direzionali

Semplice motore CC

Tensione di esercizio: 12 - 24 VDC

Possibile attivazione diretta della batteria

Piccolo e silenzioso

Coppie di 0,1 - 1,8 Nm

Velocità di rotazione di 22 - 440 rpm

Velocità lineari da 0,55 mm a 300 mm/s


Aree di applicazione:Regolazioni di formato semplici e lente o corse sensore/telecamera

 
 
 
Dimensioni [mm]

  Motore CC
Lunghezza ca. 75-82
diametro ca. 37
Albero Ø 6
Lunghezza albero 21

 
 

Scheda tecnica drylin® E - motori CC

cod. art.:
Numero d’ordine [Nm]    
 MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA 0,1 65,00 USD 
 MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA 0,3 65,00 USD 
 MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA 0,7 61,79 USD 
 MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA 0,5 91,69 USD 
 MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA 1,5 66,10 USD 
 MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA 1 134,59 USD 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 1,8 143,26 USD 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
cod. art.:
Numero d'ordine
 MOT-DC-22-F-A-D a richiesta 
 MOT-DC-22-F-A-E a richiesta 
 MOT-DC-22-F-A-J a richiesta 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 143,26 USD 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Unità per controllo motore DC - serie D3  
drylin® E - Unità per controllo motore DC, serie D3
Unità di controllo motore per tutti i motori DC igus®

Automazione semplice, software preinstallato accessibile da qualsiasi periferica. Funzionamento tramite finecorsa o tramite monitoraggio del consumo di correte del motore. Funzionamento sinistra/destra e controllo diretto della velocità. Possibilità di connettere interruttori/joystick esterni. Diverse modalità di funzionamento, manuale (TIP) o automatico in continuo. Rampe di accelerazione regolabili. Alimentazione 24 V / 2,5 A.