Configure and enquire about linear robots

Ask us here for a linear robot that has been individually designed according to your application parameters. Please fill out the form below online or use our Linear robot configurator (BETA)

Requirements information

Quantity/lot size One-off application Series of applications
New constructions Technical improvements Reduction of costs

application data

Coordination of the centre of mass
at the locating axis
Stroke length
sy: mm X-axis: mm Load capacity: kg
sz: mm Y-axis: mm Additional pusher forces: N
sx: mm Z-axis: mm Acceleration: m/s²
Running performance: km Duty cycle: % Speed: m/s
System design
Single axis (X) Twin axis(XX) Flat linear robot (XXY) Line robot (XZ) Room linear robot (XXYZ)
Installation position
horizontal Vertical lateral inverse
Required accuracy
(at the load point) mm
Ambitient temperaturer °C
Humidity: Yes No
Preferred igus® linear system:

Motor technology and drylin® E accessories

Motor technology: Stepper motor DC_Motor
Design: stranded wire Connector Encoder Encoder & Brake
Connection cable: No 3 meters 5 meters 10 meters
Connector design: Straight Angled
Limit and reference switches: No NC / Opener NO / Closer Quantity: St.
Customer motor
Producer: Type-No.

e-chains®

e-chains®: Yes No
Additional cables: Yes No (per ex. pneumatic / electric)

More information:

sketches, CAD

You can upload data up to a total volume about 7 MB.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   
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
Sì, vorrei ricevere informazioni su prodotti e servizi attuali di igus® per e-mail. Acconsento all'utilizzo esclusivo dei miei dati da parte di igus® nel quadro delle comunicazioni di marketing, che si attenga alle leggi sulla protezione dei dati. Sono consapevole di poter annullare eventualmente il mio consenso in qualsiasi momento attraverso il link "Cancella" contenuto in ogni e-mail.

Accetto i regolamenti sulla protezione dei dati e do il consenso all'elaborazione dei miei dati. Potete revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento.