×
Robot lineari standard da magazzino
Con lunghezza della corsa personalizzata a piacere
Kit di montaggio con lunghezze di corsa definite in 24 ore
Azionamento: cinghia dentata/cremagliere
Motore: motori passo-passo NEMA
Robot lineari econ pronti per l'installazione per principianti
Possibilità di personalizzare la corsa su richiesta
Applicazioni tipiche:
Automazione, dispositivi di misura, posizionamento
Portale lineare:
Ordina subito un robot lineare
Esempi applicativi:
Pick and place
Etichettatura
Sistemi di smistamento
Identificazione nella microelettronica, tecnologia medica
Vantaggi:
Facilità di montaggio
Montaggio interruttore di prossimità tramite asola a T per tutta la lunghezza della sezione
Kit modulare pronto all'uso con movimentazione asse
Tutto da una fonte
Quando devo usare il portale igus?
Per carichi fino a 2,5 [kg]
Per requisiti di precisione fino a circa 0,2 mm
Per velocità massime fino a 1 m/s
Scarica dati CAD ora
DLE-LG-0001.zip
Scarica i dati CAD
DLE-LG-0002.zip
Portale piatto:
Ordina subito un robot lineare a 2 assi
Esempi applicativi:
Misura e test
Etichettatura
Marcatura del componente
Vantaggi:
Facilità di montaggio
Montaggio interruttore di prossimità tramite asola a T per tutta la lunghezza della sezione
Kit modulare pronto all'uso con movimentazione asse
Tutto da una fonte
Quando devo usare il portale 2 assi X-Y igus?
Per capacità di carico fino a 80 N
Per requisiti di precisione fino a circa 0,5 mm
Per velocità massime fino a 1,5 m/s
Dati CAD FG-0001
DLE-FG-0001.zip
Dati CAD FG-0002
DLE-FG-0002.zip
Dati CAD FG-0003
DLE-FG-0003.zip
Portale ambientale:
Ordina subito un robot lineare a 3 assi
Esempi applicativi:
Misura e test
Tecnologia di movimentazione e assemblaggio
Identificazione nella microelettronica, tecnologia medica
Attività di movimentazione di piccole parti
Attività di movimentazione semplici
Vantaggi:
Facilità di montaggio
Montaggio interruttore di prossimità tramite asola a T per tutta la lunghezza della sezione
Kit modulare pronto all'uso con movimentazione asse
Tutto da una fonte
Quando devo scegliere il portale ambientale igus?
Per carichi fino a 2,5 [kg]
Per requisiti di precisione fino a circa 0,8 mm
Per velocità massime fino a 0,5 m/s
Scarica dati CAD ora
DLE-RG.zip
Scarica i disegni
DLE-RG-drawings.zip
Non riesci a trovare una soluzione adatta?
Configura subito, in modo rapido e semplice, il tuo robot lineare, a 2 assi o a 3 assi, personalizzato con lunghezze di corsa specifiche.
Request form