Trasmissione: cinghia dentata, madrevite
Assi lineari elettrici a magazzino
Assemblaggio rapido
Lunghezze di corsa definite
Asse base con cinghia dentata ZLW, asse con madrevite SAW
Accessori: interruttore di finecorsa/di riferimento, cavi di collegamento, adattatore/piastre di montaggio
Posizionamento sensore
Identificazione nella microelettronica, tecnologia medicale
Automazione di misurazione e di prova
Installazione facile
Assemblaggio attuatore su asola a T per tutta la lunghezza di profilo
Tutto da un'unica fonte, già assemblato e collaudato
per carichi radiali fino a 10 [kg]
per requisiti di precisione fino a circa 0,1 [mm]
per velocità massime fino a 1,5 [m/s]
Numero d'ordine | Dimensioni installazione | Lunghezza del pattino | Lunghezza della corsa | Tipo di motore | massimo carico statico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assiale [N] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 | 496,58 EUR |
Tecnologia di movimentazione e assemblaggio
Attività di movimentazione di piccole parti
Pick and place
Facilità di montaggio
Montaggio interruttore di prossimità tramite asola a T per tutta la lunghezza della sezione
Tutto da una fonte, già assemblato e collaudato
per carichi radiali fino a 15 [kg]
per requisiti di precisione fino a circa 0,1 [mm]
per velocità massime fino a 2 [m/s]
Numero d'ordine | Dimensioni installazione | Lunghezza del pattino | Lunghezza della corsa | Tipo di motore | massimo carico statico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assiale [N] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 | 619,61 EUR |
Sistemi di smistamento
Attività di movimentazione di piccole parti
Pick and place
Facilità di montaggio
Montaggio interruttore di prossimità tramite asola a T per tutta la lunghezza della sezione
Tutto da una fonte, già assemblato e collaudato
per carichi radiali fino a 20 [kg]
per requisiti di precisione fino a circa 0,1 [mm]
per velocità massime fino a 2 [m/s]
Numero d'ordine | Dimensioni installazione | Lunghezza del pattino | Lunghezza della corsa | Tipo di motore | massimo carico statico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assiale [N] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 | 1.023,12 EUR |
Regolazioni sensore e fotocamera
Regolazione apertura di ventilazione
Banco di prova
Installazione facile
Assemblaggio attuatore su asola a T per tutta la lunghezza di profilo
Tutto da un'unica fonte, già assemblato e collaudato
per carichi radiali fino a 15 [kg]
per requisiti di precisione fino a circa 0,1 [mm]
per velocità massime fino a 0,3 [m/s]
Numero d'ordine | Dimensioni installazione | Lunghezza del pattino | Lunghezza della corsa | Tipo di motore | massimo carico statico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assiale [N] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 | 465,66 EUR |
Regolazioni videocamera
Identificazione applicazioni
Applicazioni di impilaggio
Installazione facile
Assemblaggio attuatore su asola a T per tutta la lunghezza di profilo
Tutto da un'unica fonte, già assemblato e collaudato
per carichi radiali fino a 25 [kg]
per requisiti di precisione fino a circa 0,1 [mm]
per velocità massime fino a 0,5 [m/s]
Numero d'ordine | Dimensioni installazione | Lunghezza del pattino | Lunghezza della corsa | Tipo di motore | massimo carico statico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assiale [N] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 | 601,56 EUR |
Complicati movimenti della fotocamera
Regolazioni del formato
Dispositivo di sollevamento
Installazione facile
Assemblaggio attuatore su asola a T per tutta la lunghezza di profilo
Tutto da un'unica fonte, già assemblato e collaudato
per carichi radiali fino a 50 [kg]
per requisiti di precisione fino a circa 0,1 [mm]
per velocità massime fino a 0,7 [m/s]
Numero d'ordine | Dimensioni installazione | Lunghezza del pattino | Lunghezza della corsa | Tipo di motore | massimo carico statico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assiale [N] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 | 785,96 EUR |