Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Motori con encoder drylin® E - NEMA23 IP65 (spruzzi d'acqua) e IP68 (immersione)

 

Ampliamento della gamma di motori con versioni di encoder

Maggiore affidabilità della macchina

Trasmettitore di linea per cavi lunghi fino a 20 m

Motori passo passo NEMA23 con livello di protezione IP65 o IP68

Encoder con 500 impulsi (A,A/,B,B/,I,I/)


Esempio di utilizzo:Tecnologia di confezionamento, ingegneria meccanica generale, controlli sommersi

 
IP65 (spruzzi d'acqua)

Applicazioni nelle zone alimentari, esterne o in presenza di spruzzi d'acqua possono ora funzionare con motori con i comprovati assi drylin®. Il motore passo passo IP65 può essere pulito con acqua.

 
IP68 (immersione)

Il motore sommerso IP68 può essere usato fino a profondità pari a 10 metri (corrispondenti a 1 bar) e forma un team di immersione molto efficace se combinato con asse con cinghia regolabile drylin® UW.

 

drylin® E - scheda tecnica NEMA23 IP65 e IP68

cod. art.:
Dati tecnici
Numero d’ordine Dimensione motore passo passo Coppia di tenuta tipo    
 MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK NEMA23 1,7 IP65 a richiesta 
 MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL NEMA23 1,7 IP65 / Encoder a richiesta 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM NEMA23 1,3 IP68 / Encoder a richiesta 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI NEMA23 1,3 IP68 a richiesta 
 MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ NEMA23 0,7 Vuoto a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog