Tutte le novità 2024 della tecnologia di azionamento drylin E
Asse a cinghia dentata ZLX di nuova generazione
... prestazioni superiori, design robusto ...
Tech up:
Prestazioni più elevate grazie al maggior raggio di flessione della cinghia dentata interna
Cost down:
Opzioni di installazione semplici ed convenienti direttamente sull'asse
Dal laboratorio:
drylin W, dimensione di installazione 16 quadro, 2 binari, 4 pattini, posizione di installazione orizzontale con carico 150N, accelerazione 1m/s², velocità 1m/s, max. distanza percorsa 25.253 km
... per gli spazi di installazione più ristretti ...
Tech up:
Motore passo-passo con vite integrata
Disponibile in due versioni: con componenti anodizzati argento o componenti anodizzati nero antiriflesso
Cost down:
Fornito pronto per l'installazione e il collegamento con una lunghezza della corsa fino a 250 mm
Dal laboratorio:
Testato nel laboratorio igus: filettatura multiprincipio DS6.35x2.54mm, forza assiale dinamica 100 N, lunghezza corsa 150 mm, avanzamento 0,06 m/min., velocità 251/min., ciclo di lavoro 50%, min. durata 43.967 doppie corse
SLW-XY tavola XY in miniatura per piccoli spazi di installazione
... soluzione per due direzioni di regolazione ...
Tech up:
Disponibile con anodizzazione argento o nero
Cost down:
Un modulo pronto per l'installazione invece di due assi singoli che devono essere uniti
Dal laboratorio:
Testato nel laboratorio igus: dryspin DS6.35x1, forza assiale dinamica 75N, lunghezza della corsa 50 mm, avanzamento 0,08 m/min., velocità 80 giri/min, ciclo di lavoro 25%, durata 201.063 doppie corse
drylin E asse a cinghia dentata pronto per l'installazione ZLW-1050-ES
... compatto e rapido ...
Tech up:
Estremamente resistente grazie ai componenti in acciaio inox
Aggiunta al sistema modulare drylin del modulo lineare in acciaio inox ZLW con larghezza ridotta (50 mm)
Cost down:
Sistema pronto all'installazione
Dal laboratorio:
Testato nel laboratorio igus: sistema lineare drylin W, Ø 10 mm, lunghezza del carrello 100 mm, lamine in iglidur E7, carico 30 N, durata 4.000 km in funzionamento continuo fino alla sostituzione del cuscinetto
Sostenibilità:
Funzionamento completamente esente da lubrificazione
drylin E modulo lineare pronto per l'installazione SLWC-1030-FL
… piccolo e potente con motore con vite integrata ...
Tech up:
Per tutti i passi dryspin con Ø 10 mm
Cost down:
Sistema pronto per l'installazione con supporto vite nel motore
Riduzione dello spazio di installazione fino al 35%
Dal laboratorio:
Testato nel laboratorio igus: filettatura dryspin Ds10x25, lunghezza corsa 300mm, forza assiale dinamica 300N, velocità 24 giri/min, tempo di funzionamento 50%, risultato: durata di 204.260 corse doppie
Modulo lineare drylin E con azionamento a vite dryspin
... più dinamico che mai ...
Tech up:
Può essere configurato con 7 differenti filettature multiprincipio dryspin
Carrelli lineari disponibili in diverse lunghezze
Cost down:
Modulo lineare pronto per l'installazione nella lunghezza desiderata con precisione millimetrica
Dal laboratorio:
Filettatura dryspin Ds20x80 nella SHT-30: forza assiale 500N, lunghezza della corsa 300mm, avanzamento 0,6m/min. velocità di avanzamento, 7,6 giri/min, ciclo di lavoro 50%
Risultato: durata d'esercizio minima pari a 123.094 doppie corse
Slitta XY più stretta della serie SLW con 48 larghezze di slitta singola
Slitta monoblocco precisa
Cost down:
Un modulo per regolazioni in due direzioni
Possibilità di lunghezze individuali per entrambe le direzioni
Dal laboratorio:
Filettatura dryspin Ds10X12 nella SLW-BB-1030: forza assiale 300N, lunghezza della corsa 150 mm, velocità 0,6 m/min., 50 giri/min, ciclo di lavoro del 50%.
Risultato: durata d'esercizio minima pari a 125.991 doppie corse
Sostenibilità:
Elementi di scorrimento puliti invece di sfere metalliche lubrificate
Può essere configurato con 7 differenti filettature multiprincipio dryspin
Funzionamento silenzioso e vibrazioni ridotte
Cost down:
Modulo lineare pronto per l'installazione nella lunghezza desiderata con precisione millimetrica
Dal laboratorio:
Filettatura dryspin Ds20x80 nella SHT-30: forza assiale 500N, lunghezza della corsa 300mm, avanzamento 0,6m/min. velocità di avanzamento, 7,6 giri/min, ciclo di lavoro 50%
Risultato: durata d'esercizio minima pari a 123.094 doppie corse