Profilo drylin® W come meccanismo di protezione
Disponibile con passo 10x2, 10x12, o 10x50
Struttura compatta
3 lunghezze della slitta
Numero d'ordine | Lunghezza della corsa | Peso | Aggiuntivo (ogni 100 mm) | Capacità di carico stat. max. | Materiale della traversa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [g] | assiale [N] | radiale [N] | |||||
SLW-PT-1040 | 750 | 0,75 | 0,02 | 700 | 2000 | a richiesta | ||
SLW-BB-PT-1040 | 750 | 0,9 | 0,02 | 500 | 2000 | a richiesta |
*dipende dal carico e dalla velocità di rotazione
Numero d'ordine | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLW-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 131 | 33,25 | 3,25 | 22 | 11 | 6,8 |
SLW-BB-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 147 | 33,25 | 3,25 | 30 | 11 | 6,8 |
Numero d'ordine | tg | kt | d | T | l2 | d2 | d2** | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | Opzionale | |||||||
SLW-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
SLW-BB-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
**Filettatura / filettatura rimanente visibile