Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Mandrino drylin® E

Mandrini  

3 dimensioni di installazione di motore passo passo con coppia di tenuta da 0,1 a 2 Nm

7 tipi di madreviti con passi da 0,8 mm a 50 mm

Massima precisione nel centraggio della madrevite con accoppiamento motore/madrevite H7/h7

Dadi filettati compatibili nella gamma drylin®

Possibilità di montare il mandrino su entrambi i lati

Salvaspazio, uso flessibile

Disponibile nella configurazione pronta al collegamento con le unità lineari drylin® SAWC e SLN


Applicazioni tipiche per mandriniDispositivi medici, ingegneria meccanica e di laboratorio

 

Scheda tecnica mandrini

cod. art.:
Dati tecnici
Numero d'ordine Dimensione motore passo passo Distanza sui mozzi
[mm]
Coppia di tenuta
[Nm]
Carico sull'albero
assiale [N]
Encoder   
 MOT-ST-42-L-A-B - - - - - a richiesta 
 MOT-ST-28-L-A-B - - - - - a richiesta 
 MOT-ST-56-L-C-B - - - - - a richiesta 
 MOT-ST-42-L-C-B - - - - - a richiesta 
 MOT-ST-28-L-C-B - - - - - a richiesta 
 MOT-ST-28-L-A-A NEMA11 28 - 50 - a richiesta 
 MOT-ST-42-L-A-A NEMA17 42 - 100 - a richiesta 
 MOT-ST-56-L-A-A NEMA23 56 - 500 - a richiesta 
 MOT-ST-56-L-A-B NEMA23 56 - 500 - a richiesta 
 MOT-ST-28-L-C-A NEMA11 28 - 50 X a richiesta 
 MOT-ST-42-L-C-A NEMA17 42 - 100 X a richiesta 
 MOT-ST-56-L-C-A NEMA23 56 - 500 X a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Dimensioni dei mandrini  
Madrevite con doppi terminali degli alberi con madrevite adatte per motori madreviti drylin® E

Verso di montaggio: la vite è inserita tramite il filetto metrico che deve essere fissato con un adesivo frenafiletti. Per ordinare, usare il seguente numero di assemblaggio:
Assemblaggio frontale: MONT004F000 (lato flangiato)
Assemblaggio posteriore: MONT004B000

Dati tecnici
Numero d’ordine Per le dimensioni del motore Tipo di mandrino
[N]
Mandrino Ø Passo
[mm]
lungh. max.
[mm]
   
Altre informazioni sull'articolo scelto:
myCatalog