Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® E - cambio per motori passo passo

Cambio per motori passo passo  

Ingranaggi planetari per motori passo passo igus® NEMA 23, 23XL & 34

Coppia motore aumentata

Coppia di tenuta freno aumentata

2 taglie

Disponibili ingranaggi di riduzione di 3 e 5


Esempio di utilizzo:Tecnologia di confezionamento, ingegneria meccanica generale, tecniche di controllo/ corsa telecamera

Dimensioni del cambio  
 
 

Scheda tecnica drylin® E - Cambio per motori passo passo

cod. art.:
Scheda tecnica - Cambio per motori passo passo
Numero d'ordine taglia del motore Riduzione ingranaggio B1 B2 D1 D2 D3 L1 L2 L3      
 GEA-60-3-60-ST-063 NEMA23 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a richiesta 
 GEA-60-3-60-ST-080 NEMA23XL 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a richiesta 
 GEA-60-3-90-ST-140 NEMA34 3 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 478,48 USD 
 GEA-60-5-60-ST-063 NEMA23 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a richiesta 
 GEA-60-5-60-ST-080 NEMA23XL 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a richiesta 
 GEA-60-5-90-ST-140 NEMA34 5 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 a richiesta 
 GEA-60-10-60-ST-063 - 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a richiesta 
 GEA-60-10-60-ST-080 - 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a richiesta 
 GEA-60-10-90-ST-140 - 3 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 a richiesta 
 GEA-60-15-60-ST-063 - 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a richiesta 
 GEA-60-15-60-ST-080 - 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 a richiesta 
 GEA-60-15-90-ST-140 - 5 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog