Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® motore passo passo NEMA34

igus® motori passo-passo che complementano gli assi lineari drylin®. Si distinguono per costo-efficienza, precisione e controllo semplice. Funzionano in modo affidabile in diverse condizioni ambientali (a seconda della classe di protezione IP selezionata). Grazie alla connessione di alimentazione standardizzata i motori passo passo igus® possono essere collegati ai più diffusi controlli motori.

caratteristica

tratteggiata: 24 V CC
arancio: 48 V CC
caratteristica basata sulla modalità a un quarto di passo

 
 
 

Scheda tecnica - motore passo passo drylin® E

N. di particolare

MOT -                 MOT = motore
  AN -               AN = design
    S -             S = motore passo-passo
      060 -           060 = 60 V DC
        059 -         059 = 5,9 Nm coppia di tenuta
          086 -       086 = dimensione flangia 86 mm
            M -     M = connettore metrico
L = trefoli (opzionale)
              A -   A = senza
C = encoder incrementale
D = encoder incrementale e freno
                AAAA AAAA = standard
AAAC = encoder
AAAD = encoder e freno

 
Motore con connettore

Dotato di connettore, raggiunge la classe di protezione IP65 (IP: Protezione internazionale). Maggiore è la classe di protezione IP, migliore è la protezione contro la sporcizia e umidità.

 
Motore con connettore ed encoder

L'encoder trasmette i segnali dal motore all'unità di controllo. Con l'encoder può essere controllato se il movimento lineare desiderato è stato eseguito precisamente. Encoder = maggiore affidabilità delle attrezzature.

 
Motore con encoder, connettore, e freno

Il freno può mantenere il carico in posizione caso di motore diseccitato. È utilizzata come caratteristica di sicurezza in caso di interruzioni di alimentazione - molto consigliato per sistemi installati verticalmente.

cod. art.:
Tipo di albero
 MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA Motore a richiesta 
 MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC Motore con encoder a richiesta 
 MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD Motore con encoder e freno a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Scheda tecnica

Distanza sui mozzi 86 mm (NEMA34)
Motore
Tensione massima [VDC] 60
Tensione nominale [VDC] 24-48
Corrente nominale [A] 6,4
Coppia di tenuta [Nm] 5,9
passo angolare ° 1,8
resistenza / fase [Ω] 0,33±10%
induttanza / fase [mH] 3,00±20%
Carico sull'albero, assiale [N] 65
Carico sull'albero, radiale [N] 200
Encoder
Tensione di esercizio: [VDC] 5
impulso / giro   500
impulso zero / indice Si
Attuatore lineare Protocollo RS422
Freno
Tensione di esercizio: [VDC] 24±20%
Potenza [W] 11
Coppia di tenuta [Nm] 2,0
Peso
peso del prodotto [kg] 3,2
Con encoder [kg] 3,3
Con encoder e freno [kg] 3,6
Parametri di funzionamento
temperatura ambiente [°C] -10...+50
aumento di temperatura max [°C] 80
Classe di isolamento B
umidità (senza condensa) % 85
classe di protezione alloggiamento motore IP65 (tenuta albero IP52)
CE Guida EMV

 
 

Motore bipolare
M8 tripolare
Polo Segnale
1 A/
2 A
3 B
4 B/
5 freno 24 V
6 freno 0 V
7 PE
Alloggiamento Schermatura

Cavi motore
M8 tripolare
Quant.
1
2
3
4
5
6
giallo-verde
Schermatura

 
 

encoder
M17 7-poli
Polo Segnale
1 A
2 A/
3 B
4 B/
5 0V
6 N/
7 N
8 5V DC
9-12 -
Alloggiamento Schermatura

Cavo encoder
M17 7-poli
Colore
Marrone
verde
blu
viola
bianco 0,5 °
grigio
rosa
marrone 0,5 °
-
Schermatura

figura con encoder e freno

 
Immettere le dimensioni critiche
Tipo di albero B1 B2 B3 ØD1 ØD2 ØD3 L1 L2 L3 L4
[mm] [mm]
±0,2
[mm] [mm]
-0,013
[mm]
±0,025
[mm] [mm]
±1,0
[mm]
±1,0
[mm] [mm]
 MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA 85,8 69,5 37 14 73,02 6,6 37 118 2 8
 MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC 85,8 69,5 37 14 73,02 6,6 37 118 2 8
 MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD 85,8 69,5 37 14 73,02 6,6 37 170 2 8
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione Esperti Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog