Risultato intermedio di un test in corso:
In un test a lungo termine, viene esaminata l'usura di un asse lineare drylin® E con motore.
In questo test, sono stati utilizzati un asse con cinghia dentata del tipo
ZLW-1040 e un motore passo-passo con dimensione di installazione NEMA23. L'intera unità è esente da lubrificazione e manutenzione. Il test simula un'unità stacker in movimento o un impianto di produzione che muove materiali.
Per il test di durata vengono utilizzati i seguenti parametri:
Peso spostato: 10 kg
Velocità: circa 1 m/s
Accelerazione: circa 3 m/s²
Temperatura ambiente: 25 °C