drylin® ZLW esente da lubrificazione con protezione Ex per regolazioni

Gli assi lineari drylin® ZLW "Tipo EX" sono stati sviluppati per applicazioni in ambienti molto sensibili come la produzione di farina, la lavorazione del legno o negozi di vernici con particolari requisiti di preotezione alle esplosioni. L'asse è configurato per la lunghezza della corsa individuale con lamine di scorrimento dry-tech® e una cinghia dentata conduttiva.
 

  • Collegamento a terra per la riduzione della tensione (cavo di terra da un esempio di applicazione, non parte della configurazione)
  • Lunghezze della corsa individuali fino a 2.000 mm
  • Lunghezze del carrello 100 / 150 / 200 mm
  • Molti kit motore per l'adattamento di motori passo-passo e a corrente diretta
Asse lineare con trasmissione a cinghia dentata antideflagrante

Dimensioni di collegamento

Dati tecnici

Codice art. Peso Peso Lunghezza della corsa Trasmissione Profilo dentatura Azionamento con cinghia
corsa nulla [kg] corsa 100 mm [kg] max.* mm [mm/rev] Materiale larghezza [mm] tensione [N]
Tempi di consegna su richiesta ZLW-1050-ES-FDA
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi ZLW-1040-02-EX 0,7 0,14 2000 70 AT5 PU con acciaio 16 200
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

*Siamo lieti di fornire su richiesta lunghezze della corsa maggiori, in seguito a chiarimento tecnico
È possibile selezionare una lunghezza qualunque compresa nella lunghezza del corsa

Dimensioni [mm]

Codice art. A Al H E2 E3 I R f lt ha lz l2 d2
-0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 -0,3 h9
Tempi di consegna su richiesta ZLW-1050-ES-FDA
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi ZLW-1040-02-EX 74 100 45 60 87 204 40 1 52 22 27 20 10
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

Dimensioni di collegamento [mm]

Codice art. X E AP LP dp n nb nw nh dT T1 T2
±0,2 -1,0 ±0,25 ±0,25
Tempi di consegna su richiesta ZLW-1050-ES-FDA
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi ZLW-1040-02-EX variabile 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 5 36 26,5
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

Altre informazioni:


in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi
Tempi di consegna su richiesta