Tecnologia per viti dryspin®
Per spoiler anteriore regolabile
Contattaci ora

Spoiler anteriore automatico


Su strade pianeggianti, con velocità pari o superiore a 60 km/h, lo spoiler si abbassa. Dirige il flusso d'aria sopra il veicolo in modo da evitare turbolenze incontrollate nella parte inferiore. Nei pick-up e nei SUV, questo implica un miglioramento dell'aerodinamica con conseguente riduzione dei consumi di carburante. Sotto i 60 km/h o in presenza di sterrati, lo spoiler anteriore si alza.

Dati tecnici:

Cosa serviva:

Un azionamento a vite da fissare alla parte esterna del veicolo, con funzionamento affidabile anche in presenza di acqua e sporco
 

Requisiti:

Manutenzione zero, resistenza a corrosione e spruzzi d'acqua, filetto multiprincipio per massima efficienza, resistenza alla prova in nebbia salina, design speciale della madrevite con clip sul diametro esterno, peso ridotto
 

Prodotti utilizzati  

Madrevite dryspin® in iglidur® J con struttura speciale e clip per una facile installazione, vite multiprincipio dryspin® con filetto DS6,35X25,4. Materiale 1.430
 

Successo per il cliente:

Tempi di sviluppo molto rapidi e perfetta compatibilità di vite e madrevite realizzate da igus. Eccezionali caratteristiche di funzionamento grazie ai lubrificanti solidi integrati nella madrevite in polimero iglidur J. 
Nella fase di sviluppo e di collaudo, l'azionamento a vite è stato sottoposto a ogni tipo di sollecitazioni. Tra le prove effettuate, i test condotti nel periodo invernale, in Alaska, a temperature fino a -40°C, prove in nebbia salina per verificare la resistenza alla corrosione e test di resistenza a forti sollecitazioni da fanghiglia e spruzzi d'acqua. In estate invece, prove di resistenza a calore e polvere eseguite nei deserti del Nevada. I sistemi igus® di viti e madreviti hanno superato ogni prova, senza alcun intervento di manutenzione o lubrificazione.

Prodotti utilizzati


Vite multiprincipio dryspin®

Viti
Vai allo shop online

Madreviti dryspin®

Madreviti speciali
Vai allo shop online

Qual è la differenza tra gli azionamenti a vite dryspin® e prodotti simili con geometrie standard? Elevata efficienza e usura ridotta


Simmetria dryspin
La filettatura multiprincipio con tecnologia brevettata dryspin è stata sviluppata da igus nel 2013 e offre numerosi vantaggi rispetto ai più comuni filetti multiprincipio. Grazie all'angolo della filettatura ottimizzato, la forza introdotta viene efficacemente convertita in un movimento traslatorio. Grazie alle sue peculiarità in termini di geometria, la tecnologia dryspin si presta in modo ideale a viti e madreviti in tecnopolimero e garantisce una durata d'esercizio ancora più lunga e una maggiore efficienza per filettature multiprincipio. La geometria arrotondata del dente riduce l'area di contatto tra la vite e la madrevite garantendo il funzionamento pressoché silenzioso e senza vibrazioni dell'azionamento a vite.
 
Con le filettature dryspin, gli spazi maggiori tra le creste permettono di aumentare la quantità di polimero tribologicamente ottimizzato (fattore 1.3). L'utilizzo di più materiale resistente all'usura e livelli più elevati di efficienza sono cruciali per una durata che risulta fino a cinque volte più lunga rispetto alle filettature multiprincipio convenzionali.
 
Prova il nostro servizio di lavorazione - realizziamo viti pronte per l'installazione in base alle tue esigenze. A tal fine, puoi utilizzare il nostro configuratore per viti o inviarci un disegno. Noi ti forniremo un preventivo. 

Maggiori dettagli:



Azionamenti a vite dryspin® per veicoli

Cinque buoni motivi per utilizzare la tecnologia dryspin® nelle automobili

La tecnologia degli azionamenti a vite dryspin ti permette di progettare un sistema vite/madrevite esattamente secondo le tue necessità. Grazie all'ampia scelta di materiali e all'assenza totale di lubrificazione e di manutenzione, gli azionamenti a vite si prestano per le più svariate applicazioni nel settore automobilistico.

Risultano ideali per spazi di installazione ridotti e sono ultra-silenziosi, anche in presenza di una coppia d'azionamento limitata. La semplicità di integrazione di questa tecnologia e la facilità di assemblaggio sul veicolo fanno di questa soluzione una valida alternativa agli azionamenti tradizionali in metallo. I nostri esperti saranno lieti di aiutarti a scegliere il giusto azionamento a vite e ti assicureranno tempi di consegna brevi.
Vai alla pagina della panoramica
Settore automobilistico

Il nostro blog

Articoli del blog
Vai al blog