Novità
dryspin® tecnologia per sistemi di vite/madrevite
Provare gratuitamente la tecnologia dryspin

2021

iglidur® J350 materiale per l'industria ferroviaria

Certificato secondo lo standard EN45545 livello di rischio 3

EN 45545

▲  Tech up:
Conforme alla norma EN45545 livello di rischio 3
Per l'uso in veicoli ferroviari senza documentazione aggiuntiva

▼ Cost down:
vantaggi in termini di costi rispetto alle soluzioni metalliche
Idoneità per la classe di rischio HL 3
Durata d'esercizio calcolabile

Le nostre madreviti J350 possono ora essere certificate secondo la norma EN45545 livello di rischio 3. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni, specialmente per l'uso nei veicoli ferroviari. Prodotti testati secondo il set di requisiti R24, per componenti fino a 500 grammi. 
 

Maggiori informazioni

Nuove madreviti dryspin® nelle nuove tipologie di filettatura

Elevata efficienza, autolubrificanti

Nuova tipologia di filettatura

▲  Tech up:
Fino al 30% di durata in più grazie all'asimmetria della filettatura
Funzionamento silenzioso grazie alla geometria arrotondata del dente

Cost down:
100% autolubrificante ed esente da manutenzione
Fino al 50,9% più economiche rispetto alle madreviti e viti
metalliche

Le nostre madreviti sono ora disponibili in due nuovi passi di filettatura multiprincipio:
► DS6,35x6,35 RH
► DS8x40 RH

 

Maggiori informazioni

Nuove filettature disponibili sulle madreviti

La tecnologia della filettatura multipricipio dryspin®

sei nuovi tipi di filettatura

▲ Tech up:
Efficienza migliorata fino all'82%
Funzionamento silenzioso e riduzione delle vibrazioni
 
▼ Cost down:
100% senza lubrificazione e senza manutenzione
Fino al 50,9% più conveniente rispetto alle madreviti in metallo
 
I nostri modelli:
Madreviti cilindriche
► Madreviti flangiate
► Madreviti cilindriche stampate a iniezione
► Madreviti flangiate stampate a iniezione
► Tutte le varianti sono disponibili anche con flangia spianata
 

Maggiori informazioni

Sei nuove dimensioni

Ampliamento della gamma delle viti dryspin®

Sei nuove tipologie di vite

▲ Tech up:
fino al 30% di durata in più rispetto alle viti tradizionali
Funzionamento silenzioso e riduzione delle vibrazioni grazie alla geometria del dente del filetto arrotondato
 
▼ Cost down:
strumento online per la configurazione di viti personalizzate
Visualizzazione del prezzo in tempo reale
 
■ Dal laboratorio
Durata d'esercizio calcolabile online
Testato: Usura ridotta fino al 25% rispetto alle viti tradizionali
 
Potete ridurre i tempi di progettazione e ottimizzare i vostri processi di approvvigionamento.
 

Maggiori informazioni

Nuovi prodotti igus® nel catalogo online

motion plastics® ... It's our job!

Anche quest'anno presentiamo tutte le nostre novità in modo digitale." Il catalogo online offre un riepilogo di tutte le novità della tecnologia dei cuscinetti igus. 
 
Divertitevi alla scoperta delle nostre novità e se non trovate il prodotto che state cercando, contattateci. Lavoriamo sempre molto volentieri a nuove soluzioni.

Vai al catalogo online

2020

Nuova vite dryspin® in misura 5x10

Alternativa alla filettatura trapezoidale

Dimensione della filettatura 5x10

▲ Tech up:
funzionamento ad elevate velocità più fluido e silenzioso
Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni
 
▼ Cost down:
Prodotti convenienti grazie al processo economico di stampaggio a iniezione
Madreviti esenti da manutenzione grazie ai lubrificanti incorporati
 
I nostri modelli:
Madreviti cilindriche
► Madreviti flangiate
► Madreviti cilindriche stampate a iniezione
► Madreviti flangiate stampate a iniezione
► Tutte le varianti sono disponibili anche con flangia spianata
 

Maggiori informazioni

Nuova tipologia della serie DST-JGRM

Robusto e con dimensioni di connessione usuali

Nuova tipologia di filettatura

▲ Tech up:
nuovo design per un collegamento facile e sicuro
Dimensioni di connessione identiche alle viti a ricircolo di sfere generalmente disponibili
 
▼ Cost down:
design economico e ottimizzato con stampaggio a iniezion
Design variabile per tutte le viti Ø14 / 16 e 18/20
 
■  Prova:
durata utile prevedibile online
 
● Sostenibilità:
peso ed inerzia ridotti grazie al polimero
Lunga durata grazie alla filettatura asimmetrica brevettata
 

Maggiori informazioni

Nuove dimensioni della filettatura

Amplia la gamma di viti multiprincipio dryspin®

Madrevite JGRM

▲ Tech up:
efficienza fino a 2,5 volte maggiore grazie all'angolo della flangia ottimale
Completamente esente da lubrificazione e manutenzione
Fino al 25% in meno di usura
 
▼ Cost down:
alternativa economica rispetto ai sistemi lineari a ricircolo di sfera
Durata calcolabile online


Le nuove dimensioni:
DS6.35x2.54 LH
DS12.7x12.7
DS10x3
► DS16x10
► DS20x5
 

Maggiori informazioni

Configurare online:

Toolbox

Inviare una richiesta:

Richiesta di contatto