Inviaci il tuo progetto! Azionamenti a vite nella tecnologia medica
Più igiene grazie agli attuatori lineari a vite esenti da lubrificazione
Tech up
- Usura inferiore del 25%
- Durata utile superiore del 30% grazie all’asimettria della filettatura
- 100% esenti da lubrificazione, manutenzione e corrosione
- Fino all’88% di peso in meno
Cost down
- 50,9% più conveniente rispetto alle madreviti in metallo
- Fino al 69% rispetto a chiocciole in plastica simili
- Fino al 50% rispetto ai sistemi con viti a sfere
Le madreviti in metallo sono ancora lo standard nella tecnologia medica. Tuttavia, la maggior parte di esse richiede lubrificazione e manutenzione regolari, il che significa che polvere e particelle di sporco possono aderire al grasso utilizzato. Ciò porta a una notevole contaminazione e a un'usura significativamente maggiore rispetto a un sistema a secco. Inoltre, le chiocciole in metallo possono corrodersi rapidamente in ambienti umidi.
La tecnologia delle viti a madrevite drylin, esente da lubrificazione e manutenzione, viene utilizzata nel settore medico e presenta diversi vantaggi significativi. Sono completamente esenti da lubrificazione e manutenzione e funzionano in modo affidabile anche in ambienti difficili.
Ecco come la tecnologia vite/madrevite dryspin può ridurre i costi dei dispositivi per la riabilitazione.
Le madreviti in metallo sono più costose da acquistare rispetto a quelle in plastica. Sostituendole con la tecnologia dryspin (con dimensioni 1:1), è possibile risparmiare fino al 50,9% sui costi di acquisto. I test hanno dimostrato che il tasso di usura è inferiore del 25% e la durata utile aumenta del 30%.