Tecnologia per viti dryspin®
Nell'azionamento del portellone
Contattaci ora

Azionamento del portellone


Apprezzati accessori comfort, i portelloni ad azionamento elettrico stanno diventando sempre più popolari sui veicoli di nuova generazione. L'apertura e la chiusura dello sportello del bagagliaio, completamente automatiche, sono controllate dall'azionamento. I sistemi integrati viti/madreviti in tecnopolimero, con geometria dryspin®, si distinguono per il loro funzionamento particolarmente scorrevole e silenzioso e permettono di ottenere una notevole riduzione del peso rispetto alle varianti metalliche. I lubrificanti solidi integrati nei polimeri permettono inoltre di eliminare la tradizionale lubrificazione.

Dati tecnici:

Quali erano i requisiti di: 

Un azionamento a vite nel portellone del veicolo.
 

Requisiti:

Funzionamento scorrevole e silenzioso, manutenzione zero, resistenza alla corrosione, condensa limitata, filettatura multiprincipio per la massima efficienza, elevata resistenza ai carichi, peso ridotto, madrevite avvitabile, installazione mediante saldatura ad attrito.
 

Prodotti utilizzati:

Madrevite dryspin® realizzata in iglidur® W300 con struttura speciale per una facile installazione, vite dryspin® con filettatura Ds 8x15. Materiale 1.4301
 

Successo per il cliente: 

Tempi di sviluppo molto rapidi e perfetta compatibilità di vite e madrevite realizzate da igus. Grazie alla geometria dryspin , la maggiore efficienza si accompagna da forze motrici inferiori.  
Nella fase di sviluppo e di collaudo, l'azionamento a vite è stato sottoposto a ogni tipo di sollecitazioni. Tra i test effettuati, una serie di prove fatte in Alaska, durante l'inverno, con temperature fino a -40°C e l'esposizione del portellone a sollecitazioni causate da neve e ghiaccio. In estate invece, prove di resistenza a calore del deserto fino a 80°C. Le viti e madreviti di igus® hanno superato ogni prova, senza richiedere alcun intervento di manutenzione né mostrare segni di cedimento.

Prodotti utilizzati


Vite multiprincipio dryspin®

Viti
Vai allo shop online

Madreviti dryspin®

Madreviti speciali
Vai allo shop online

Qual è la differenza tra gli azionamenti a vite dryspin® e prodotti simili con geometrie standard? Elevata efficienza e usura ridotta


Simmetria dryspin
La filettatura multiprincipio con tecnologia brevettata dryspin è stata sviluppata da igus nel 2013 e offre numerosi vantaggi rispetto ai più comuni filetti multiprincipio. Grazie all'angolo della filettatura ottimizzato, la forza introdotta viene efficacemente convertita in un movimento traslatorio. Grazie alle sue peculiarità in termini di geometria, la tecnologia dryspin si presta in modo ideale a viti e madreviti in tecnopolimero e garantisce una durata d'esercizio ancora più lunga e una maggiore efficienza per filettature multiprincipio. La geometria arrotondata del dente riduce l'area di contatto tra la vite e la madrevite garantendo il funzionamento pressoché silenzioso e senza vibrazioni dell'azionamento a vite.
 
Con le filettature dryspin, gli spazi maggiori tra le creste permettono di aumentare la quantità di polimero tribologicamente ottimizzato (fattore 1.3). L'utilizzo di più materiale resistente all'usura e livelli più elevati di efficienza sono cruciali per una durata che risulta fino a cinque volte più lunga rispetto alle filettature multiprincipio convenzionali.
 
Prova il nostro servizio di lavorazione - realizziamo viti pronte per l'installazione in base alle tue esigenze. A tal fine, puoi utilizzare il nostro configuratore per viti o inviarci un disegno. Noi ti forniremo un preventivo. 

Maggiori dettagli:



Azionamenti a vite dryspin® per veicoli

Cinque buoni motivi per utilizzare la tecnologia dryspin® nelle automobili

La tecnologia degli azionamenti a vite dryspin ti permette di progettare un sistema vite/madrevite esattamente secondo le tue necessità. Grazie all'ampia scelta di materiali e all'assenza totale di lubrificazione e di manutenzione, gli azionamenti a vite si prestano per le più svariate applicazioni nel settore automobilistico.

Risultano ideali per spazi di installazione ridotti e sono ultra-silenziosi, anche in presenza di una coppia d'azionamento limitata. La semplicità di integrazione di questa tecnologia e la facilità di assemblaggio sul veicolo fanno di questa soluzione una valida alternativa agli azionamenti tradizionali in metallo. I nostri esperti saranno lieti di aiutarti a scegliere il giusto azionamento a vite e ti assicureranno tempi di consegna brevi.
Vai alla pagina della panoramica
Settore automobilistico

Il nostro blog

Articoli del blog
Vai al blog