NOVITA': e-spool flex mini 2.0
La versione mini del sistema e-spool flex 2.0 consente all'utilizzatore di portare energia senza interruzioni (cioè senza giunto rotante) ma anche - su richiesta - dati, aria e segnali. Un sistema modulare che si presta in modo flessibile al tipo di utilizzo. Basta srotolare il cavo: anche per cavi di lunghezza ridotta e dove lo spazio a disposizione è molto limitato.
Con il doppio della lunghezza rispetto ai prodotti della concorrenza, come verificato dai test nel laboratorio igus.
Codice art. | Versione | Ø cavo max. | Lunghezza di estrazione | |
---|
SPF.120.07.01.SP | Con molla e fermo | 5 - 7mm | ≤ 3m | Richieste |
SPF.120.07.01.SP | Con molla e leva per rientro | 5 - 7mm | < 3m | Richieste |
Nota: far riferimento alla norma VDE 0298 parte 5 (fattori di capacità di trasporto e conversione per i cavi avvolti)per la scelta dei cavi da utilizzare con e-spool flex
Disponibile dall'estate