e-spool® per uso in applicazioni teatrali e di palcoscenico
Nuovo standard - Catena portacavi ottimizzata
Il sistema per catene portacavi per applicazioni teatrali e per palcoscenici secondo DIN EN 17206 e DGUV Principio 315-390. Molti cavi diversi guidati in modo sicuro in uno spazio ristretto con e-spool. e-spool combina in modo univoco due diversi sistemi di alimentazione: una catena portacavi a tensione ottimizzata per un funzionamento sicuro in ambito teatrale e su palcoscenici è guidata da un rullo e garantisce la giusta lunghezza e tensione del sistema in ogni momento grazie a un sistema integrato a molla.
Nella posizione di partenza la catena portacavi è interamente arrotolata per risparmiare spazio. La twisterband collega il tamburo con il blocco terminale dell'albero, fungendo da guida sostituendo i classici giunti a strisciamento.
Diversi tipi e dimensioni di condotti guidati in modo sicuro e affidabile da un unico sistema
Non è necessario alcun giunto rotante
Il layout dei cavi può essere modificato o ampliato anche dopo il primo montaggio
Cost down
Nessun giunto rotante, manutenzione ridotta
Prezzo ridotto fino al 50% rispetto alle precedenti soluzioni e-spool®
Dal laboratorio
Prove nel laboratorio igus
Applicazioni progettate su misura
Sostenibilità
Non sono più necessarie progettazioni e collaudi individuali
Processo di produzione ottimizzato grazie all'utilizzo di parti standardizzate
Provalo a casa o in ufficio e ottieni una prima impressione
Puoi testare l'e-spool® theater con il nostro nuovo servizio gratuito di realtà aumentata. Accedi al servizio con il tuo PC e scansiona il codice QR con il tuo smart device per il modello AR oppure clicca sul link direttamente con il tuo smart device.
Alimentazione affidabile grazie ai sensori di monitoraggio per sistemi intelligenti
Il nuovo e-spool offre nuove funzionalità grazie ai sensori di monitoraggio: la forza delle tre molle in dotazione è monitorata con un sensore a celle di carico. Se la forza è inferiore al valore specificato, l'utente riceve l'avviso di sostituzione della molla. In caso di superamento del valore specificato, è necessario rimuovere l'eventuale blocco.
Il sensore per il monitoraggio della rotazione conta i giri della bobina, determina la posizione della catena ed altro.
Scopri altri sistemi e-spool - l'alternativa all'avvolgicavo senza giunto rotante. Guida in sicurezza di svariati cavi in spazi ristretti grazie all'e-spool. e-spool collega perfettamente due diversi sistemi di alimentazione.
I sistemi e-spool sono utilizzati in diversi settori: applicazioni telescopiche, tecnologia di illuminazione e di scena, alternativa compatta alle applicazioni a zig-zag