Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Alternativa alla bobina per cavi

Gli anelli collettori sono in grado di fare molte cose, ma il sistema e-spool® può fare molto di più: muovere energia, dati, oli, segnali, aria e luce in tutte le direzioni possibili, rimanendo esente da manutenzione. L'e-spool® si è evoluta in una soluzione ricercata soprattutto per il settore del teatro e per la costruzione di palcoscenici.

Prodotti

e-spool® standard e HD

e-spool  

  • Lunghezza corsa: ≤ 14 m
  • Bobina per cavi senza anello collettore
  • Disporre molti cavi diversi nel più piccolo spazio possibile
  • Opzioni standard e HD 

e-spool® power

e-spool  

  • Lunghezza corsa: ≤ 35 m
  • L'e-spool® power è un'e-spool® a motore per corse fino a 35 m. Prodotto su richiesta.

e-spool® per il funzionamento manuale

e-spool  

  • Lunghezza corsa: ≤ 5 m
  • L'e-spool® a funzionamento manuale è progettata per applicazioni in cui un solo cavo o un solo tubo viene estratto a mano

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h