Emissioni di rumore ridotte del 25% . It´s our job.
Scoprite le opportunità e i vantaggi dei sistemi per catena portacavi ottimizzati dal punto di vista del rumore.
Le catene portacavi riducono i livelli di rumorosità di macchine e sistemi
Aspetti da considerare per ottimizzare il livello di rumore della catena portacavi e la sua installazione nell'applicazione.
▲Tech up
Più silenzioso dell'8% con gli ammortizzatori di gomma.
Il sistema E4.1 risulta già più silenzioso del suo predecessore. E con un minimo aggiornamento è possibile rendere il sistema ancora più silenzioso. Esso consiste nel dotare ogni maglia di due ammortizzatori di gomma nel raggio esterno; a una velocità di 1 m/s, aggiungere delle piastrine a una ES4.42 riduce il rumore da 50 dB(A) a 46 dB(A) rispetto a una E4.42.
La serie E6 era già una delle catene portacavi più silenziose della nostra gamma. La serie successiva alla E6.1 è stata riprogettata ed è stato aggiunto un freno, rendendola il 9% più silenziosa della catena E6.
Quello che più influenza il funzionamento uniforme della catena E2.1 rispetto alla E2/000, in quanto a scorrevolezza e rumore, è l'innovativo freno installato su entrambi i lati della maglia. Questo componente funziona come un ammortizzatore non appena le maglie della catena incontrano il dente di fermo. Il freno riduce il tipico tintinnio di catena della E2.38 (serie E2.1) rispetto alla catena 2700 (serie E2/000) con la stessa struttura – da 64 dB(A) a 55 dB(A).
Ma le nostre catene, oltre ad essere robuste e facili da installare, possono essere ancora più silenziose.
La E4Q, molto più facile da installare rispetto alla 4040C, elimina anche il rumore delle lamentele! La E4Q è il 25% più silenziosa della catena 4040C con dimensioni simili. A parità di condizioni di test, miglioramenti tecnici come il freno integrato mostrano che la E4Q (52 dB(A)) è più silenziosa di 17 dB(A) rispetto alla 4040C (69dB(A)).
Queste tre animazioni mostrano i dettagli tecnici, alcuni dei quali sono nascosti o difficili da vedere, che rendono la catena portacavi più silenziosa.
Le piccole alette sui traversini modulari tra le maglie della E6.1 garantiscono che l'impatto delle maglie sia attutito. Di conseguenza il rumore generato è notevolmente ridotto nel raggio della catena portacavi. Anche il passo ridotto garantisce che la E6.1 sia particolarmente silenziosa.
L'"effetto poligonale" spiega che molti elementi piccoli creano una forma più rotonda rispetto a pochi elementi grandi. Il passo particolarmente piccolo della E6.1 permette di "arrotondare" il tracking della catena. In questo modo si riducono al minimo le vibrazioni e si garantisce la massima precisione. Al contempo si riduce notevolmente il rumore di rotolamento.
Un principio semplice ma estremamente efficace. Un profilo a forma di cuneo nel dente di fermo della catena portacavi attutisce i rumori di impatto della catena portacavi
Altri controlli del volume
Anche queste serie di catene e relativi accessori garantiscono basse emissioni di rumore.
Serie E3 e T3
Leggere e silenziose
Accessori per la riduzione del rumore
per rendere la vostra catena ancora più silenziosa
Ordinate un campione gratuito della catena portacavi E6.1 e scoprite voi stessi quanto è silenziosa durante il funzionamento.
Cosa dicono i nostri clienti:
"Il movimento deve essere assolutamente silenzioso e non ci devono essere mai vibrazioni che potrebbero influire sulla qualità della foto. "
Camerobot Systems GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Fabian Kaiser
"La catena viene posizionata in un silenzio quasi assoluto, cosa che i nostri clienti apprezzano molto. “
Jenaer Antriebstechnik GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Stephan Preuß
Abbiamo prestato particolare attenzione al funzionamento silenzioso del sistema e alla riduzione delle vibrazioni della catena, ottenuti con ammortizzatori di gomma.