Settore: gestione dei rifiuti Requisiti del cliente: cuscinetti esenti da manutenzione e a prova di guasto soluzione igus: cuscinetti iglidur G, cuscinetto a doppia flangia iglidur M250
La società Finbin si è aggiudicata il manus green per l'utilizzo di cuscinetti iglidur e cuscinetti a doppia flangia su cestini elettrici.
La società finlandese Finbin sta sviluppando un cestino in grado di compattare i rifiuti tramite energia solare. Questo sistema esclusivo riduce significativamente i costi operativi e l'impronta ecologica. Questa tecnologia brevettata garantisce una compressione dei rifiuti con un rapporto di 6.
Inoltre, il cestino invia una notifica al gestore quando viene raggiunta la soglia di riempimento. Il dispositivo è concepito per l'installazione in aree pubbliche. I componenti devono quindi garantire livelli di manutenzione minimi. Per lo sportello, il pedale e le aste di trasmissione del pedale i progettisti hanno scelto i cuscinetti in polimero iglidur G. I cuscinetti non richiedono lubrificazione e sono resistenti alla polvere e allo sporco.
Componenti esenti da manutenzione
Per ottimizzare - dal punto di vista ambientale - il loro nuovo dispositivo di raccolta dei rifiuti, gli ingegneri hanno privilegiato componenti che non richiedono interventi di manutenzione. A pensarci bene, in effetti, ogni singolo intervento di manutenzione implica l'emissione di CO2 – anche solo per recarsi sul posto. Ma trovare componenti esenti da manutenzione non è facile. Per esempio, i cuscinetti impiegati nel meccanismo del pedale e nella base.
Impossibile pensare di utilizzare i normali cuscinetti in metallo. Innanzitutto perché potrebbero arrugginire in presenza di elevati livelli di umidità. In secondo luogo, perché i cuscinetti in metallo devono essere lubrificati e - per questa ragione - potrebbero provocare guasti. Il lubrificante, infatti, a contatto con polvere e sporco, tende a diventare pastoso e rischia di compromettere le proprietà di scorrimento del cuscinetto, pregiudicando il funzionamento uniforme del sistema e, nel peggiore dei casi, determinando un guasto.
Per evitare questo tipo di problemi, i progettisti hanno puntato su cuscinetti esenti da lubrificazione realizzati in plastica ad alte prestazioni. "Abbiamo esaminato attentamente le varie opzioni offerte da diversi produttori" spiega Antti Kinnunen, Product Manager presso Finbin. "Alla fine, abbiamo scelto i cuscinetti igus soprattutto per la loro lunga durata d'esercizio e la loro affidabilità durante l'uso".