Soluzione
A inizio 2007, Gollmann ha optato per le nostre
catene portacavi easy chain®, compresa la serie E065 e da allora non ha più cambiato prodotto. Poco dopo, il Gruppo ha deciso di acquistare anche i nostri cavi. Poiché i sistemi di prelievo Gollmann utilizzano cavi bus CAN per la comunicazione, i cavi bus della
gamma di prodotti chainflex®erano al centro del progetto. L'anno scorso, solo per la serie chainflex® CF211, la Società ha ordinato quasi 30 km di cavi. Un apposito cavo per sistemi di misura basato sulla serie CF211 fornisce diversi vantaggi nella processabilità dei cavi.
Inoltre offriamo una garanzia sulla durata d'esercizio valida per 36 mesi o 40 milioni di corse doppie (es. per chainflex® CF298).
Dal momento che Gollmann cercava componenti resistenti e affidabili,
i test di resistenza sulle catene portacavi e sui cavi chainflex® si sono svolti presso la struttura di prova della società.
In origine, il requisito più importante per le catene portacavi e i cavi era un raggio di curvatura particolarmente ridotto, per consentirne l'impiego universale nel sistema del produttore. Tuttavia, due anni fa i progettisti hanno collaborato con il nostro gruppo per valutare la possibilità di utilizzare due livelli di qualità e serie meno robuste per un raggio di curvatura più ampio. La scelta si è rivelata vincente, come evidenziato da un calcolo comparativo sulla durata d'esercizio. Da quel momento, Gollmann ha cominciato a risparmiare decine di migliaia di euro all'anno sui costi dei cavi.
Un ulteriore progetto di ottimizzazione riguarda i cavi speciali chainflex®, ad esempio nella tecnologia di misurazione. Si sono riscontrati dei miglioramenti relativamente ad assemblaggio dei cavi, abbattimento dei costi e tempo di installazione. Di norma è possibile assemblare facilmente le catene portacavi E065, dal momento che i cavi sono pressati in modo semplice all'interno della catena lungo il raggio esterno.