×
Serie "Classic" - continuamente disponibile
Download
Serie "Classics" disponibili solo come ricambi
D-CLASSICS-2013-SCREEN.pdf
Zipper "Classic" - Installazione rapida con il sistema zipper
in genere in spedizione entro 4 settimane
Versione standard
Altezza interna hi: 17mm
Larghezze interne Bi: 15 - 50mm
Raggi di curvatura R: 38 - 180 mm
Passo: 30,5 mm
Serie 15
E2 mini "Classic" - Dimensioni piccole e medie
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Non apribile
Altezza interna hi: 18mm
Larghezze interne Bi: 15 - 50mm
Raggi di curvatura R: 28 - 180 mm
Passo: 30,5 mm
Serie 10
in genere in spedizione entro 4 settimane
Apribile esternamente al raggio
Altezza interna hi: 17mm
Larghezze interne Bi: 15 - 50mm
Raggi di curvatura R: 38 - 180 mm
Passo: 30,5 mm
Serie B15
E2 medium "Classic" - Per nuove costruzioni utilizzare la serie E2/000
Non apribile
in genere in spedizione entro 4 settimane
Apribile internamente al raggio
Apribile da un lato
Tempi di consegna su richiesta
Apribile esternamente al raggio
Apribile da un lato
Non apribile
Serie 200
, Altezza interna hi: 25 mm, Larghezze interne Bi: 25 - 125 mm, Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm, Passo: 46 mm
Serie 26
, Altezza interna hi: 35 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 200 mm, Raggi di curvatura R: 63 - 250 mm, Passo: 56 mm
Serie 20
, Altezza interna hi: 25 mm, Larghezze interne Bi: 11 - 103 mm, Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm, Passo: 46 mm
Serie 30
, Altezza interna hi: 45 mm, Larghezze interne Bi: 75 - 175 mm, Raggi di curvatura R: 75 - 300 mm, Passo: 67 mm
Apribile internamente al raggio
Serie 240
, Altezza interna hi: 25 mm, Larghezze interne Bi: 25 - 125 mm, Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm, Passo: 46 mm
Serie 27
, Altezza interna hi: 35 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 200 mm, Raggi di curvatura R: 63 - 250 mm, Passo: 56 mm
Serie 340
, Altezza interna hi: 45 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 250 mm, Raggi di curvatura R: 75 - 300 mm, Passo: 67 mm
Serie 36
, Altezza interna hi: 45 mm, Larghezze interne Bi: 75 - 175 mm, Raggi di curvatura R: 75 - 300 mm, Passo: 67 mm
Apribile esternamente al raggio
Serie 250
, Altezza interna hi: 25 mm, Larghezze interne Bi: 25 - 125 mm, Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm, Passo: 46 mm
Serie 27
, Altezza interna hi: 35 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 200 mm, Raggi di curvatura R: 63 - 250 mm, Passo: 56 mm
Serie 350
, Altezza interna hi: 45 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 250 mm, Raggi di curvatura R: 75 - 300 mm, Passo: 67 mm
Serie 25
, Altezza interna hi: 25 mm, Larghezze interne Bi: 11 - 103 mm, Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm, Passo: 46 mm
Serie 35
, Altezza interna hi: 45 mm, Larghezze interne Bi: 75 - 175 mm, Raggi di curvatura R: 75 - 300 mm, Passo: 67 mm
E2 R "Classic" - Catene portacavi chiuse con passo corto.
Apribile esternamente al raggio
in genere in spedizione entro 4 settimane
Catena chiusa ma apribile
Altezza interna hi: 35mm
Larghezze interne Bi: 50 - 75mm
Raggi di curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 33,3 mm
Serie R58 old
in genere in spedizione entro 4 settimane
Catena chiusa ma apribile
Altezza interna hi: 45mm
Larghezze interne Bi: 75 - 175mm
Raggi di curvatura R: 100 - 300 mm
Passo: 36 mm
Serie R68 old
E4/light "Classic" - Serie non più prodotta - Per nuove strutture prendere in considerazione la serie E4/light
in genere in spedizione entro 4 settimane
Con traversini su tutte le maglie, apribili su entrambi i lati
Tempi di consegna su richiesta
Con traversini a maglie alterne, apribili su entrambi i lati
in genere in spedizione entro 4 settimane
Completamente chiusa, apribile su entrambi i lati
Apertura a libro
Con traversini su tutte le maglie, apribili su entrambi i lati
Serie 140
, Altezza interna hi: 56 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 600 mm, Raggi di curvatura R: 135 - 500 mm, Passo: 91 mm
Serie 142
, Altezza interna hi: 62 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 400 mm, Raggi di curvatura R: 135 - 500 mm, Passo: 91 mm
Serie 150
, Altezza interna hi: 80 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 600 mm, Raggi di curvatura R: 150 - 500 mm, Passo: 91 mm
Con traversini a maglie alterne, apribili su entrambi i lati
Serie 141
, Altezza interna hi: 56 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 600 mm, Raggi di curvatura R: 135 - 500 mm, Passo: 91 mm
Serie 143
, Altezza interna hi: 62 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 400 mm, Raggi di curvatura R: 135 - 500 mm, Passo: 91 mm
Serie 151
, Altezza interna hi: 80 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 600 mm, Raggi di curvatura R: 150 - 500 mm, Passo: 91 mm
Catena chiusa - apribile su entrambi i lati, coperchi estraibili
Serie R188
, Altezza interna hi: 56 mm, Larghezze interne Bi: 75 - 462 mm, Raggi di curvatura R: 150 - 500 mm, Passo: 91 mm
Serie R198
, Altezza interna hi: 80 mm, Larghezze interne Bi: 75 - 462 mm, Raggi di curvatura R: 200 - 500 mm, Passo: 91 mm
E4/0 "Classic" - Serie non più prodotta - Per nuove strutture prendere in considerazione la serie E4.1
in genere in spedizione entro 4 settimane
Con traversini su tutte le maglie, apribili su entrambi i lati
in genere in spedizione entro 4 settimane
Con traversini a maglie alterne, apribili su entrambi i lati
in genere in spedizione entro 4 settimane
Completamente chiusa, apribile su entrambi i lati
Apertura a libro
Con traversini su tutte le maglie, apribili su entrambi i lati
Serie 22
, Altezza interna hi: 28 mm, Larghezze interne Bi: 40 - 300 mm, Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm, Passo: 46 mm
Serie 28
, Altezza interna hi: 32 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 400 mm, Raggi di curvatura R: 63 - 300 mm, Passo: 56 mm
Serie 38
, Altezza interna hi: 42 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 400 mm, Raggi di curvatura R: 75 - 350 mm, Passo: 67 mm
Serie 40
, Altezza interna hi: 56 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 600 mm, Raggi di curvatura R: 135 - 500 mm, Passo: 91 mm
Serie 50
, Altezza interna hi: 80 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 600 mm, Raggi di curvatura R: 150 - 1000 mm, Passo: 91 mm
Con traversini a maglie alterne, apribili su entrambi i lati
Serie 23
, Altezza interna hi: 28 mm, Larghezze interne Bi: 40 - 300 mm, Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm, Passo: 46 mm
Serie 29
, Altezza interna hi: 32 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 400 mm, Raggi di curvatura R: 63 - 300 mm, Passo: 56 mm
Serie 39
, Altezza interna hi: 42 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 400 mm, Raggi di curvatura R: 75 - 350 mm, Passo: 67 mm
Serie 41
, Altezza interna hi: 56 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 600 mm, Raggi di curvatura R: 135 - 500 mm, Passo: 91 mm
Serie 51
, Altezza interna hi: 80 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 600 mm, Raggi di curvatura R: 150 - 1000 mm, Passo: 91 mm
Catena chiusa - apribile su entrambi i lati, coperchi estraibili
Serie R76
, Altezza interna hi: 28 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 300 mm, Raggi di curvatura R: 75 - 250 mm, Passo: 46 mm
Serie R77
, Altezza interna hi: 32 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 300 mm, Raggi di curvatura R: 125 - 300 mm, Passo: 56 mm
Serie R78
, Altezza interna hi: 42 mm, Larghezze interne Bi: 50 - 300 mm, Raggi di curvatura R: 125 - 350 mm, Passo: 67 mm
Serie R88
, Altezza interna hi: 56 mm, Larghezze interne Bi: 75 - 462 mm, Raggi di curvatura R: 150 - 500 mm, Passo: 91 mm
Serie R98
, Altezza interna hi: 80 mm, Larghezze interne Bi: 75 - 462 mm, Raggi di curvatura R: 200 - 1000 mm, Passo: 91 mm
E-Band
Inserimento di cavi e tubi esternamente al raggio
Altezza interna hi: 25.5 mm
Larghezza interna Bi: 25,5 mm
Raggi di curvatura R: 45 - 200 mm
Passo: 25 mm
Serie E-Band
(PDF file)
Sistema autoglide
Versione 2 - Per catene portacavi Serie 200
Denti dell'autoglide stampati a iniezione lungo il raggio interno.
Altezza interna hi: 25 mm
Altezza interna Bi: 57 mm
Raggi di curvatura R: 100 mm
Passo: 45 mm
Serie AG200
in genere in spedizione entro 24-48 ore
in genere in spedizione entro 4 settimane
Tempi di consegna su richiesta