EN ISO 14644: standard per stabilire la classificazione per la camera bianca
EN ISO 14644 (in Germania DIN EN ISO 14644) è uno standard valido a livello internazionale per camere bianche. Grazie a questo standard è possibile suddividere i vari locali in classi cleanroom (ISO 1-9). Lo standard tiene in considerazione aspetti circa la pianificazione, l'utilizzo e il controllo di strutture di camere bianche.
Originariamente sviluppato per il settore dei semiconduttori, EN ISO 14644 ha sostituito il vecchio standard US FED STD 209E nel 2001. E nel frattempo si è affermato in molti settori – incluso quello aerospaziale, dell'ottica, farmaceutico, alimentare, della tecnologia medica e della sanità.
Per dividere le camere bianche nelle classi di camere bianche, EN ISO 14644 considera la concentrazione di particelle nell'aria. Lo standard pone dei limiti per la concentrazione di particelle massima consentita per metro cubo d'aria. Inoltre, assegna il grado di purezza alle camere bianche delle classi ISO 1-9. Ecco quindi che la ISO Classe 1 ottiene il livello di purezza più elevato. In questo caso per ogni metro cubo d'aria è ammessa la presenza di massimo dieci particelle con una dimensione massima di 0.1 micrometri.
Per determinare la concentrazione in modo uniforme, lo standard indica non solo i valori limite di particelle, ma anche metodi di test riconosciuti. I moderni strumenti di misurazione delle particelle sono spesso dotati di un diodo laser per una misurazione il più accurata possibile. Una tabella indica il numero minimo di punti di misurazione per ogni area. La camera soddisfa i requisiti se il valore medio di ogni punto di misurazione non supera i valori limite.