Impiego outdoor possibile a temperature inferiori a 0°C
Lunga durata d'esercizio grazie al sistema di ritrazione motorizzato
Il motore consente corse più lunghe rispetto a quanto faccia la molla di un e-spool® "convenzionale"
Diametro dei cavi fino a 17 mm
Nessuna trazione sui cavi
Nessun anello connettore
Diversi mezzi (energia, dati, FOC, aria, liquidi) possono essere guidati insieme in un sistema
Fornitura incl. motore e controllo
Per l'installazione sotto il soffitto - il sistema è "invisibile"
Facile sostituzione ed estensione del riempimento
Velocità max. di estrazione e richiamo : 1,2 m/s
Codice art. | Ø bobina | Lunghezza di estrazione max. [mm] | Ø cavo max. [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SPP1.1200.25000.01.R.0 | 1200 | 25000 | 17 | a richiesta | ||
SPP1.1200.25000.01.L.0 | 1200 | 25000 | 17 | a richiesta |
Istruzioni per l'installazione
Nel caso di applicazioni orizzontali, è necessario disporre di una superficie liscia che consenta alla catena di appoggiarsi e scorrere.