2. Istruzioni generali di sicurezza
Queste ulteriori istruzioni operative valgono per le versioni a prova di esplosione delle nostre catene portacavi del tipo "ESD" di colore grigio (simile a RAL 7015). Esse integrano le istruzioni per l'installazione delle catene portacavi standard e le informazioni del catalogo Queste istruzioni di installazione contengono solo i dati rilevanti ai fini della protezione contro le esplosioni. I dettagli tecnici delle istruzioni per il montaggio delle catene portacavi e le informazioni del catalogo restano invariati, a meno che non siano esclusi o sostituiti dal presente manuale.
3. Montaggio, smontaggio e installazione
Le istruzioni per il montaggio delle Catene portacavi standard e le informazioni del catalogo per un funzionamento senza problemi devono essere osservate per il montaggio, lo smontaggio e l'installazione. Le Catene portacavi ESD igus® sono da collegare a massa con misure adeguate secondo il disegno n. 18392.2 per scaricare l'elettricità statica presente. L'assemblaggio, l'installazione, l'avviamento e la manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale addestrato in "protezione contro le esplosioni"! Durante l'installazione e il funzionamento, osservare anche le normative nazionali in materia di sicurezza, nonché regolamenti locali per quanto riguarda la protezione dalle esplosioni.
4. Avviamento
Prima della messa in servizio, occorre verificare la corretta installazione secondo le istruzioni di montaggio per le Catene portacavi standard e le informazioni a catalogo. Verificare la corretta messa a terra soprattutto per le Catene portacavi ESD.
5. Manutenzione
Le Catene portacavi igus® non richiedono manutenzione*. Occorre verificare la corretta messa a terra delle Catene portacavi a intervalli regolari. (*per i progetti principali, possono essere utili dei piani di manutenzione personalizzati in casi specifici e all'occorrenza)