Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

QuickChain. 100 - Sistema esperto per Catene portacavi con ricerca dei cavi

Potete configurare sistemi di catene portacavi completi per corse brevi e lunghe e applicazioni sospese con l'esperto per catene portacavi. Basta selezionare i cavi per la separazione interna presente nella vostra applicazione, inserire i parametri specifici e ambientali della vostra applicazione, e l'esperto per catene portacavi vi proporrà soluzioni adeguate per la vostra catena portacavi e per il sistema di separazione interna. L'esperto per catene portacavi indicherà anche la durata d'esercizio prevista, fornirà una lista di elementi completa, visualizzerà il prezzo totale e indicherà i tempi di consegna previsti per la vostra configurazione. Potete quindi ordinare la vostra configurazione in modo semplice e veloce direttamente dall'esperto.

Esperto per catene portacavi QuickChain.100  
Esperto per catene portacavi QuickChain.100  

I cavi selezionati in altre applicazioni igus, come la ricerca prodotti chainflex®, possono essere trasferiti all'esperto per catene portacavi, per configurare una catena portacavi idonea

Come clienti formati, potete usare l'esperto per catene portacavi in "modalità potenziata" per accedere a funzioni speciali non presenti nella versione pubblicamente accessibile.

Flusso di lavoro per la configurazione implementato come nuova funzione in "modalità potenziata": potete inviare la vostra configurazione a un collaboratore igus®, che controllerà la configurazione e la approverà o la rimanderà a voi con dei commenti per un riesame.

La durata d'esercizio prevista viene ora calcolata e visualizzata anche per i cavi utilizzati.

Il calcolo della durata d'esercizio prevista dell'intero sistema consente un semplice raffronto tra le soluzioni di catene portacavi, tenendo in considerazione i cavi scelti.

Ora potete restringere le opzioni di cavi chainflex® e catene portacavi agli elementi chainflex® e catene portacavi salvati nella vostra area personale "myigus", ottenendo una panoramica migliore - molto utile per configurazioni ricorrenti con riempimenti simili

Nuove serie quali triflex® TRE.50, E4.31L, E4.38L, E4.48L, R4.31L, R4.38L, R4.48L


A partire da subito potete completare la configurazione della vostra catena portacavi con un fissacavi adeguato. In base all'attacco della catena portacavi, potete scegliere tra fascette stringicavi, morsetti e molto altro.

Sistema esperto per catene portacavi  
 
 
 
 
 
 

Estensione

Estensione per corse lunghe del sistema PPDS e dell'estremità mobile flottante. Se i criteri di selezione sono correttamente impostati, il sistema viene offerto come opzione aggiuntiva ordinabile con la configurazione.

Estensione del modulo con estremità fissa per le guide passanti

Estensione dell'estremità mobile flottante FTA come opzione per applicazioni di scorrimento

twisterchain ora nel configuratore della separazione interna

TRLF nel configuratore della separazione interna

Estensione

Estensione alla serie twisterband ed easy triflex®

Inoltre, molte piccole ottimizzazioni come

espansione delle staffe di montaggio, in modo da selezionare "set completo comprese piastre passacavi", "set completo comprese piastre passacavi e 10 fascette passacavi" e "set completo".

Serie 10 e B15 per tipo di installazione a "scorrimento" aggiunto

Selezione di passanti per il tipo di installazione "non supportato"

Possono essere selezionate staffe di montaggio per triflex® R

Adozione di colori RAL per i cavi

Estensione

Separazione interna facile da configurare per i tubi RX

Creazione semplice e veloce della separazione interna per i tubi triflex® R e RX. Una volta selezionati i cavi, questi possono essere aggiunti alla sezione trasversale della catena semplicemente trascinandoli. Il configuratore della separazione crea un elenco dei componenti della catena portacavi e dei cavi inclusi nella configurazione. Le configurazioni possono essere salvate e ricaricate. Tutta la configurazione può essere trasferita nel carrello con un clic.

Configurazione interna rapida e semplice

Tiene conto della sezione massima di riempimento e del diametro del cavo

Creare gli elenchi delle parti

Semplice funzione di richiesta e ordine

Estensione

Configuratore separazione interna triflex® R

Creare la separazione interna in modo rapido e semplice Separazione interna per i sistemi triflex® R TRC, TRE e TRL. A seconda dei cavi selezionati, questi possono essere semplicemente aggiunti alla sezione trasversale della catena trascinandoli. Il configuratore della separazione interna crea un elenco dei componenti per la catena portacavi e i cavi sono inclusi nella configurazione. Le configurazioni possono essere salvate e ricaricate. L'intera configurazione può essere trasferita nel carrello con un clic.

Configurazione interna rapida e semplice

Tiene conto della massima sezione di riempimento e del diametro del cavo

Creare l'elenco delle parti

Semplice funzione di richiesta e ordine

Ora disponibile anche in versione OFF-LINE

Estensione

Oltre a tanti piccoli miglioramenti al sistema esperto per Catene portacavi, il configuratore di separatori interni è stato ora integrato. Il suo utilizzo è stato reso molto più semplice da questa estensione. Le opzioni dei separatori interni proposti dal sistema esperto sono immediatamente adattabili alle esigenze specifiche dell'utente.
 
È ora possibile configurare un Sistema per Catene portacavi completo con tutti i componenti per corse brevi e lunghe in un'unica applicazione.
 
Un'altra novità è che, al termine della configurazione, all'utente è fornito un elenco completo delle parti per la configurazione con un disegno della separazione interna. A parte la Catena portacavi, l'elenco delle parti contiene le opportune staffe di montaggio, i cavi e, in caso di lunghe corse, il sistema di guida. Inoltre, il sistema esperto può calcolare la durata di esercizio stimata, il prezzo totale della configurazione e il tempo di consegna previsto.
 
Panoramica delle nuove funzioni:

Integrazione del configuratore dei separatori interni

ora è possibile utilizzare cavi idraulici e pneumatici come un cavo "libero"

Funzione di selezione per i cavi nella separazione interna

Le proprietà del cavo, come le lunghezze di proiezione, sono modificabili successivamente

Elementi di separazione interni asimmetrici speculari nel configuratore dei separatori interni

Create un documento PDF dell'elenco dei componenti di configurazione

Comoda funzione di ripristino dei singoli dati della configurazione

Visualizzate il prezzo totale e il tempo di consegna *

Migliore collegamento al carrello: l'intero elenco dei componenti può essere controllato nel sistema esperto e trasferito al carrello su richiesta


Caratteristiche

Configurazione di Sistemi per Catene portacavi completi

Calcolo della durata di esercizio

Visualizzate il prezzo totale e il tempo di consegna *

Funzione di salvataggio e caricamento delle configurazioni

Link 3D-CAD


* non per tutti i prodotti e non disponibile in tutti i paesi

QC  

Estensione

Ora potete configurare le Catene portacavi con i cavi in un team

Un sistema per Catene portacavi con i cavi è un componente complesso, che spesso non viene completamente progettato da un unico sviluppatore. La nuova funzione di condivisione del sistema esperto è di supporto. È possibile utilizzare la funzione di condivisione per trasmettere l'attuale stato della configurazione a un collega in qualsiasi momento. La configurazione può essere continuata e trasmessa o rinviata.

facile trasferimento delle configurazioni dei componenti

Configurazione di Sistemi per Catene portacavi completi

Calcolo della durata di esercizio

Visualizzate il prezzo totale e il tempo di consegna *

Richieste e ordini semplici

Vai al sistema esperto per Catene portacavi  
Ora con selezione dei cavi e riempimento automatico

Calcolo e layout di Catene portacavi per l'utilizzo in applicazioni non supportate, a scorrimento e sospese; a breve seguiranno altri tipi di applicazioni

Dopo aver immesso la corsa, la velocità, l'accelerazione e il carico aggiuntivo, il sistema esperto per Catene portacavi vi propone la giusta Catena portacavi per la vostra applicazione

con la ricerca dei cavi chainflex® integrata, configurare i cavi "liberi", inserire il carico aggiuntivo

Nella sezione Struttura e ambiente è possibile fornire altri dettagli sulle condizioni ambientali, ad esempio componenti chimici, sporco e temperatura

Il nuovo modulo di ottimizzazione delle prestazioni segnala gli errori e offre suggerimenti per trovare la Catena portacavi adatta anche per applicazioni difficili

Con il calcolo integrato della durata di esercizio per applicazioni non supportate e a scorrimento

Con link diretti al catalogo on-line con molti altri dettagli

È possibile salvare e ricaricare le configurazioni per eventuali modifiche