Significativo risparmio in termini di costi e peso rispetto all'alloggiamento completo
Ora anche per corsie particolarmente strette
Costi di trasporto conseguentemente ridotti
Assemblaggio veloce, sicuro e semplice con rotaie di guida ad incastro
Rumorosità ridotta
Facilità di accesso per la manutenzione
Alimentazione, dati e altri media guidati in sicurezza in un unico sistema senza interruzione
Cod. art. guidelok P | Serie di catene portacavi | Larghezza interna | Raggio di curvatura | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Richiesta |
Cod. art. guidelok P. S | Serie di catene portacavi | Larghezza interna | Raggio di curvatura | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Richiesta |
Fino a 7 m/s e 10 m/s2.
Risparmiate fino all'80% di canali.
Per applicazioni sospese fino a 50 m.
Nessuna oscillazione della catena, elevata affidabilità grazie al meccanismo di bloccaggio e ai profili di guida.
Assemblaggio semplice e rapido.
Rumorosità ridotta.
Facilità di accesso per la manutenzione.
Energia, dati e sostanze in un sistema
Applicazioni tipiche: trasloelevatori, sollevatori, ascensori edili, gru, montacarichi, magazzini automatici miniload