Macchine utensili
Applicazioni con trucioli
Applicazioni in corsa lunga dove la catena non può scorrere su se stessa
Per le serie | Larghezza interna Bi [mm] | Raggio di curvatura R [mm] | Cod. art. canale orizzontale con guidelok | ||
---|---|---|---|---|---|
E4.56 / R4.56 | 50 - 600 | 150,175,200,250,300 | 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | Richieste | |
E4.80 / R4.80 | 50 - 600 | 150,175,200,250,300 | 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | Richieste | |
E4.112 / R4.112 | 50 - 500 | 200,250,300 | 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | Richieste | |
E4.56 / R4.56 | 200 - 600 | 350,400,450,500 | 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | Richieste | |
E4.80 / R4.80 | 200 - 600 | 350,400,450,500 | 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | Richieste | |
E4.112 / R4.112 | 200 - 600 | 350,400,450,500 | 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | Richieste | |
LLLL=lunghezza totale FFFF=lunghezza segmento (standard 2.000 mm) Possibile per molte altre serie (larghezze e raggi), grazie al sistema modulare |