In questa sezione presentiamo il nostro pacchetto completo per il vostro robot di saldatura. I cavi e i tubi vengono predisposti dal reparto readychain ed hanno una sporgenza di 1m a ogni estremità della catena. La catena TRC.85 trova applicazione per gli assi da 3 a 6, mentre la TRLF.85 per gli assi da 1 a 3.
La TRC è completamente chiusa e protegge i cavi e i tubi flessibili in modo molto efficace da scintille e spruzzi di saldatura.
La TRCF offre la stessa solidità della catena TRC e può essere aperta con il meccanismo a libro.
Saldatura assi 1-3
(proiezione/lato di 1 m + catena portacavi da 1 m ciascuno)
1m TRLF.85.135.0 comprese le staffe di montaggio
Cavo di saldatura (2x35mm² + 1x25mm²) con connettori di saldatura TSB e TSS multi-contatto
Cavo di comando (18x0,75mm² + 5x0,75mm²) compreso il connettore rettangolare alle due estremità
Cavo di controllo saldatura (5x2x0,5 mm²) compreso il connettore rettangolare alle due estremità
3x tubi flessibili - DN12 rosso, verde, blu - con raccordo su entrambe le estremità