Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Guida sicura di energia, dati, aria e fluidi in UN sistema - micro flizz®

Sistema preconfigurato con design modulare

Sistema completo esente da manutenzione, compatto, silenzioso ed economico - l'alternativa ai sistemi con barra collettrice

  • Facile da pulire
  • Nessuna contaminazione con particelle a causa dell'abrasione
  • Silenzioso, esente da manutenzione e facile da installare
  • Velocità di funzionamento fino a 6 m/s in applicazioni con accelerazione elevata
  • Velocità di scambio dati fino a 10 Gbit/s. Guida in sicurezza di cavi FOC e bus
  • Corse fino a 100 m
  • Può essere installato in orizzontale e verticale
  • Ingombro ridotto
  • Disponibile come opzione con tecnologia CF.D isense per il monitoraggio di cavi bus
  • Disponibile anche con catena portacavi ESD conduttiva

 

Programma di fornitura MF06

N. di ordine Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.06.10.018 10 19 11 17 018 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
micro flizz  

Altre dimensioni 
Altezza di installazione sistema completo:108,48 mm
Larghezza di installazione sistema completo:29,5 mm
Lunghezza raccomandata canali:2,0 m, 3,0 m e 6,0 m
Canali - materialeAlluminio pressofuso
Diametro massimo cavo:8mm ø
  

Programma di fornitura MF08

N. di ordine Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.08.18.035 18 29 13 21 035 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
micro flizz  

Altre dimensioni  
Altezza di installazione sistema completo: 161 mm
Larghezza di installazione sistema completo: 40,5 mm
Lunghezza raccomandata canali: 2,0 m, 3,0 m e 6,0 m
Canali - materiale: Alluminio pressofuso
Diametro massimo cavo: 9,5mm ø
   

Programma di fornitura MF10

N. di ordine Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.10.50.075 50 63 20 27,5 075 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
micro flizz  

Altre dimensioni  
Altezza di installazione sistema completo: 275 mm
Larghezza di installazione sistema completo: 107,6 mm
Lunghezza raccomandata canali: Canali standard lunghezza 2 m
Canali - materiale: Profilo estruso in alluminio anodizzato
Diametro massimo cavo: 16mm ø
   

micro flizz® nel settore alimentare

Sicuri ed economici

Sistemi di alimentazione dell'energia della serie micro flizz® di igus® in una linea di produzione nell'industria alimentare, dove vengono fabbricati container di vari formati. Grazie alla loro struttura, garantiscono una guida sicura e soddisfano tutti gli standard igienici dell'industria alimentare.

micro flizz® in sistemi di porte

Compatta ed esente da manutenzione

L'alimentazione dell'energia micro flizz® di igus® è impiegata nella barra di sicurezza di sistemi di porte. Si è dimostrata migliore rispetto a sistemi con barra collettrice, che richiedono molta manutenzione e linee conduttrici poco sicure.

micro flizz  

1

I tratti superiore e inferiore della catena portacavi flizz® sono separati tra loro, comportando
meno attrito e un minore dispendio di energia per muovere la catena portacavi.

2

Delle "alette" mantengono saldamente la catena portacavi nel canale di guida

3

Una molla in plastica consente alla catena portacavi di rotolare dolcemente nel canale flizz®, riducendo notevolmente il rumore

4

Fissacavi integrato nella slitta di guida per fissare i cavi con sicurezza

5

Collegamento universale possibile grazie alle fessure a T

6

Attacco della catena portacavi mediante una slitta a rulli sul punto mobile

7

Corsa contrapposta: riempimento doppio o due corse indipendenti possibili

 

micro flizz  
micro flizz  
micro flizz  
micro flizz  

La catena portacavi è posizionata in sicurezza nel canale su alette che si piegano verso l'interno dentro il raggio.

Energia, dati e pneumatica guidati facilmente in un unico sistema. Disponibile anche premontato con chainflex®

Piccola catena portacavi autoguidante nel canale di guida, con attrito molto ridotto. Pulita ed esente da manutenzione.