Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Apri le catene portacavi E2/000 in un attimo con il nuovo attrezzo per il montaggio

 
Un attrezzo semplice per risparmiare tempo

Nuovo design dei separatori interni per la serie di portacavi universali E2/000. Aprire e chiudere una lunga sezione di catena in un solo movimento. Lo strumento ideale per il montaggio e per minimizzare i tempi di lavorazione.

Riduce il tempo per l'apertura della catena da 33 a 2 secondi*

Per la serie E2/000 (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)

Apertura e chiusura di lunghe catene in modo semplice

*(risultati testati sulla serie 2700.07)

Riduce drasticamente i tempi di installazione

 
*(risultati testati sulla serie 2700.07)

Senza attrezzo per il montaggio = 33 secondi.
Con l'attrezzo per l'apertura igus(r) = 2 secondi.

 

Premio iF Design per gli attrezzi di montaggio

 Codice art.Per le seriePer larghezze Bi [mm] 
 908.254.24002400 | 250005, 07, 09 Richieste
 EO. 26002600 | 270006, 07, 09, 10 Richieste
 908.254.34003400 | 3500150, 075, 100, 115 Richieste

 
nessuno  
Altre informazioni: