×
Catene portacavi - panoramica prodotti
Preselezione in base al tipo di catena portacavi
Carichi ridotti
Altezza interna: 5 – 32 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Carichi medi
Altezza interna: 21 – 48 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Carichi elevati
Altezza interna: 21 – 350 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Per robot
Diametro interno: 12 – 46,8 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Protezione contro sporco e trucioli
Altezza interna: 21 – 75 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Funzionamento uniforme, cleanroom
Altezza interna: 10 – 80 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Corse lunghe e heavy duty
Altezza interna: 32 – 80 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Applicazioni semplici, statiche
Altezza interna: 9 – 47 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Movimenti 3D, non robotici
Altezza interna: 13 – 75 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Movimenti circolari, rotatori o a spirale
Altezza interna: 9 – 56 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Tubo corrugato e relativi accessori
Tubo corrugato: 28 – 40 mm
Vai alla panoramica del prodotto
Accessori
Canali, fissacavi, tubi PMA
Vai alla panoramica del prodotto
Soluzioni speciali
Soluzioni per applicazioni speciali:
Per corse lunghe senza canali
Per movimenti verticali
In alternativa alle bobine
Altre soluzioni
Vai alla panoramica
Chiedere un campione di catena portacavi
Richiedete il vostro campione gratuito per farvi un'idea più giusta.
Ordinate un campione gratuito ora
Configuratori per catena portacavi
Configurate il vostro sistema per catene portacavi in modo semplice oppure chiedete ai nostri tecnici di studiare la soluzione individuale .
Vai ai configuratori online
Programma di riciclo
Chiedete a igus di riciclare le vostre catene portacavi, indipendentemente dal loro produttore. Come funziona?
Maggiori informazioni qui!