Programma di consegna rol e-chain®
Possibili altezze interne di 32, 35, 42, 45, 56 e 80 mm e larghezze da 50 mm fino a qualche metro, disponibili
a magazzino. Sono disponibili tutte le possibilità di separazione interna e le opzioni di montaggio del sistema igus® E4. È possibile utilizzare i canali di guida standard delle rispettive catene a magazzino. I tipi rol e-chain® si aprono su entrambi i lati. Sono disponibili diversi materiali e tipologie di ruote (ruote profilate, ecc). Le sfere in acciaio inox antiruggine rappresentano lo standard per le catene rol e-chain®. Le catene rol e-chain® possono inoltre essere fornite come sistemi preassemblati. Sono montate da specialisti igus® con cavi chainflex® eventualmente anche cablati in base alle specifiche della singola applicazione e imballati in modo adeguato per una facile installazione. In base alla lunghezza della corsa, la catena rol e-chain® viene consegnata su bobina e in caso la stessa sia equipaggiata con cavi chainflex® scelti fra gli oltre 850 tipi disponibili, è possibile ottenere una garanzia igus® sul sistema completo.
Strutture di questo tipo vengono progettate dai nostri ingegneri. Saremo lieti di presentare un'offerta adatta alle tue esigenze. Contattaci.