Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Catene portacavi per applicazioni speciali

Approvazione
FDA per il materiale

FDA  
Catena portacavi TH3

Altezza interna: 25,5 – 40 mm

Alternativa alla bobina per cavi

e-spool  
e-spool®

Altezza interna: 25,5 – 40 mm

Movimenti
verticali

verticale  
liftband, sistemi guidelok, zig-zag

Corse
lunghe senza canali

Lunghe distanze senza canali  
Serie autoglide

Catena portacavi autoguidante

Lunghe corse non supportate

Lunghe distanze non supportate  
guidelok orizzontale

Con canale superiore

Guida chiusa

Guida chiusa  
basic flizz®, micro flizz®

Manutenzione predittiva

PPDS  
smart plastics isense, PPDS

Monitoraggio della condizione e pianificazione del progetto

Annullamento delle
cariche
statiche

Catene portacavi ESD  

igus® Servizio di pianificazione del progetto

Pianificazione del progetto  
Rendiamo più semplici anche i sistemi di alimentazione di energia più complessi!

  • Analisi e raccolta delle informazioni necessarie eseguite in loco dal nostro team
  • Progetto di design gratuito
  • Soluzioni su misura per nuove installazioni o sostituzioni
  • Assemblate pronte per il collegamento e inserite con precisione
  • Incluse installazione e messa in funzione

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h