Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Pettini fissa cavo

igus® chainfix fissacavi

I fissacavi igus® sono stati appositamente sviluppati per l'impiego in catene portacavi e applicazioni dinamiche. La combinazione dei materiali per cavi chainflex® e i componenti di contatto in plastica dei sistemi fissacavi chainfix igus® sono pensati per una lunga durata dei cavi e la massima forza di ritenzione. La combinazione dei materiali per cavi chainflex® e i componenti di contatto in plastica dei sistemi fissacavi chainfix igus® sono pensati per una lunga durata dei cavi e la massima forza di ritenzione. igus® offre la soluzione migliore in termini di costi e vantaggi per un'ampia gamma di applicazioni. Ad esempio i morsetti fissacavi comprovati chainfix per corse lunghe o applicazioni difficili, o i Nugget chainfix per soluzioni di fissaggio dei cavi semplici ed economiche: i fissacavi chainfix igus® sono stati testati sul campo e vengono impiegati da anni presso clienti in tutto il mondo.

Informazioni sui fissacavi


in spedizione entro 72 ore Staffe Chainfix

Fissacavi per catena portacavi con morsetti igus®
ed elementi di pressione igus®

Elevata durata in applicazioni gravose
Integrabili negli attacchi KMA delle catene.
Elevata forza di tenuta grazie allo speciale design


in spedizione entro 72 ore Pettini fissa cavo igus®

Pettini fissa cavo come pezzi singoli

Componente singolo per la progettazione di armadi di comando o ingegneria meccanica.
Accessori per sistemi per catene portacavi igus®


in spedizione entro 72 ore Chainfix clip

Le clip Chainfix sono una serie di morsetti e componenti inferiori
realizzati in plastica per cavi con diametro da 4 a 24 mm.

Montaggio rapido senza attrezzi
Possibilità di sovrapporre fino a 3 cavi
Ottima resistenza alla trazione, dipende dal numero di piani

Chainfix Nugget

Fissacavi compatti per il fissaggio di cavi fino a Ø 20 mm

Per tutte le staffe di montaggio KMA con profilo a C opzionale.
Semplice da montare.

Separatore con fissacavi

Separatore con fissacavi

Separatore con pettine fissacavo integrato

Montaggio facile, completamente senza viti.
Per l'utilizzo sulla prima o sull'ultima maglia della catena.

igus® modulo di bloccaggio rapido

Il modulo di bloccaggio igus® è un sistema fissa cavo rapido di tubi flessibili

Sistema modulare, estremamente versatile
Minimo ingombro
Per conduttori con diametro tra 4,3 e 14mm


Sistema di tenuta fissacavi

Sistema igus® di connessione in plastica per fermacavi

I cavi possono essere fissati con un sistema in plastica che permette di utilizzare spazi piccoli con componenti PU.

Sistema modulare e personalizzabile
Installazione rapida
Montaggio rapido con viti standard
Disponibile per ordini a partire da 1 singolo pezzo.


Fissacavi

in spedizione entro 72 ore igus® fissacavi CFV

Elemento fissacavi all'esterno della sezione trasversale

Semplice fissaggio dei cavi, anche in una struttura di catene chiuse graduale Possibile montaggio retrofit senza problemi nonché con diversi connettori


Fissacavi CFU.V a nido d'ape

Fissacavi in pochissimi secondi

Se usato nelle catene portacavi, il fissacavi CFU a nido d'ape consente di risparmiare tempo, aumenta la flessibilità e riduce l'usura del materiale grazie alla forza di chiusura tribologicamente ottimizzata. Cavi diversi possono essere dotati senza problemi di fissacavi su uno strato.



in spedizione entro 72 ore