1 Impostare il gioco minimo "catena/canalina" di 2 mm su entrambi i lati.
2 Verificare se la Catena portacavi scorre senza problemi nel canale di guida. In presenza di alimentazione centrale con KMA ricordare l'ampiezza KMA.
3 Dopo aver impostato il gioco minimo e allineato i segmenti del canale di guida serrare tutte le viti. Attenzione al giusto senso di montaggio del dado scorrevole (vedere dettagli). Coppie di serraggio delle viti di fissaggio del set di montaggio: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm