Torsione di circa ±10° per maglia
Elevata resistenza alla trazione con connessione calotta-sfera
Fibre di sostegno opzionali per un controllo direzionale e un rafforzamento parziali
Non servono elementi di supporto quali cavi in acciaio, molle, ecc.
Ampia gamma di accessori
Sistemi di ritrazione opzionali guidano in sicurezza le catene portacavi 3D lungo il braccio del robot , evitando la creazione di anse
TRC - Sicura, chiusa, protezione da trucioli
Esterno liscio e robusto contro gli spigoli
Elevata stabilità torsionale
Può essere accorciata o estesa liberamente
Robot da 3 a 6 assi
Macchine utensili multi-asse
Celle umide e fredde
Applicazioni di verniciatura ed ESD
Esposizione a sabbia e polvere
Motori lineari
Ingegneria meccanica generale, ecc.
N. d'ordine | Larghezza interna Bi in mm | Larghezza esterna Ba in mm | Raggio R in mm | Altezza interna Bi1 in mm | Altezza interna Bi2 in mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.40.058.0.ESD | 38 | 43 | 58 | 15 | 13 | 4,11 EUR | ||
TRC.60.087.0.ESD | 57 | 65 | 87 | 22,5 | 19,5 | 7,07 EUR | ||
TRC.70.110.0.ESD | 71,5 | 81 | 110 | 28 | 24 | 10,69 EUR |
N. d'ordine | Opzioni | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Dimensione Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.01.ESD | con fissacavi | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 72,23 EUR | |
TR.60.01.ESD | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 101,89 EUR | |
TR.70.01.ESD | con fissacavi | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 103,02 EUR |
Diversamente dai rivestimenti superficiali a conduttività temporanea o agli agenti antistatici volatili incorporati, gli additivi utilizzati offrono una conduttività di lunga durata ed esente da manutenzione. Non è sufficiente che i singoli componenti della catena portacavi offrano conduttività: l'intera catena portacavi da un'estremità all'altra deve offrire una conduttività continua. Tutti i prodotti di questa categoria sono ottimizzati in questo senso e la conduttività continua viene misurata e documentata prima della consegna con un collaudo al 100%.
Solo le catene portacavi che hanno superato questo test ricevono il sigillo di collaudo e vengono consegnate. Il colore delle catene triflex R è speciale perché non è grigio ardesia (≈RAL7015) ma sempre nero, simile a ≈RAL9004. Purtroppo, ciò potrebbe rendere più difficile distinguerlo dai materiali standard. Tuttavia, questo viene definito in modo chiaro attraverso l'etichetta del materiale.