Separazione interna per tutte le serie triflex R
Quando selezioni la dimensione della triflex R assicurati di prevedere dello spazio di riserva per tutti i cavi elettrici e tubi da guidare al fine di compensare le forze generate dai movimenti relativi tra la catena portacavi ed i cavi/tubi nonché tra i cavi/tubi stessi.
I cavi devono essere installati con un gioco sufficiente. A tal fine è possibile seguire la seguente regola generale: la somma delle sezioni trasversali dei cavi non deve superare il 60% della sezione trasversale effettiva; inoltre è necessario prevedere uno spazio di almeno il 10% o 1 mm dal cavo vicino o dal bordo della catena portacavi. Il modo più facile e veloce per calcolare il riempimento corretto della triflex R è il
configuratore della separazione interna, dove sono disponibili tutte le taglie della catena.