Unità di regolazione universale per i sistemi di ritrazione RS e RSP
L'unità di regolazione (in opzione) viene installata tra il braccio del robot e il sistema di ritrazione, e consente di regolare con precisione la posizione dei sistemi di ritrazione igus® sul braccio del robot. Particolarmente utile in presenza di programmi operativi multipli che utilizzano lo stesso pacchetto cavi.
Ampia possibilità di regolazione di ± 250 mm
Combinabili con piastre di adattamento igus®
Semplifica l'allineamento per celle robot in spazi ristretti
Peso: 5,0kg
triflex® unità di regolazione per sistemi di ritrazione RSP e RS
L'unità di regolazione opzionale può essere installata tra il braccio del robot e il sistema di ritrazione, e consente di regolare con precisione la posizione dei sistemi di ritrazione igus® sul braccio del robot. Soprattutto per diverse applicazioni dotate dello stesso pacchetto di cavi.
Ampia gamma di regolazione di ± 250 mm
Combinabili con piastre di adattamento igus®
Semplifica l'allineamento anche in celle robot ristrette
Peso: 5,0 kg
Disponibile su richiesta con il cod. art.: TR.907.595