Lo scopo del sistema di ritrazione triflex® RSE è quello di mantenere la catena portacavi il più vicino possibile al braccio robotico - per evitare che la catena portacavi possa ostacolare i movimenti del robot. triflex® RSE è un sistema di ritrazione particolarmente leggero ed economico
guida lineare drylin® con pattino
2Banda elastica o molla di tensione per la ritrazione
3Piastre di montaggio per il collegamento ad un'ampia gamma di robot
4Attacco senza fissacavi della dimensione corrispondente alla catena portacavi
5Anello di scorrimento liscio della dimensione corrispondente alla catena portacavi
Numero d'ordine | Per la serie | triflex® R opzione |
||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE, TRC | 575,80 EUR | |
TR.RSE.50 | TRE.50.080.0.B | TRE, TRC | 634,54 EUR | |
TR.RSEC.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 679,13 EUR | |
TR.RSEC.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 706,95 EUR | |
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1.645,99 EUR | |
TR.RSE.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1.341,26 EUR | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 | TRE, TRC | 1.321,97 EUR | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE, TRC, TRCF | 1.343,64 EUR | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 1.351,40 EUR | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE, TRC, TRCF | 1.456,77 EUR |
Codice articolo | Bi1 in mm | Bi2 in mm | BA in mm | R in mm | d1 in mm | d2 in mm | Passo in mm | per maglia di catena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,83 EUR | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 4,27 EUR | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 5,42 EUR | |
TRC.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 6,60 EUR | |
TRC.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44,1 | 10,72 EUR | |
TRCF.65.100.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 100 | 20 | 0 | 23,1 | 4,85 EUR | |
TRCF.65.200.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 200 | 20 | 0 | 23,1 | 5,48 EUR | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94,5 | 135 | 28 | 0 | 30,6 | 7,05 EUR | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94,5 | 240 | 28 | 0 | 30,6 | 7,05 EUR | |
TRCF.100.145.0 | 34,3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34,5 | 8,59 EUR |
Codice articolo | Bi1 in mm | Bi2 in mm | BA in mm | R in mm | d1 in mm | d2 in mm | Passo in mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 3,04 EUR | |
TRE.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 3,04 EUR | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 4,64 EUR | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 4,64 EUR | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 5,95 EUR | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 5,95 EUR | |
TRE.100.145.0.B | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 7,13 EUR | |
TRE.100.145.0.C | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 8,38 EUR | |
TRE.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 7,13 EUR | |
TRE.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44,1 | 11,58 EUR |
ø indice | R [mm] | Dim. A [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Lunghezza in eccesso in direzione A6 + dimensione A + lunghezza in eccesso in direzione A1 = lunghezza totale della catena
Codice art. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | ||||||
TR.50.30 | ||||||
TR.60.30 | ||||||
TR.65.30 | ||||||
TR.70.30 | ||||||
TR.85.30 | ||||||
TR.100.30 |
Codice art. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | ||||||
TR.50.10 | ||||||
TR.60.10 | ||||||
TR.65.10 | ||||||
TR.70.10 | ||||||
TR.85.10 | ||||||
TR.85.240.10 | ||||||
TR.100.10 | ||||||
TR.125.10 |