Distanza di ritrazione possibile fino a 500 mm con triflex® RSE
2Per TRC e TRE
3Consegnato preassemblato con punto fisso a sinistra o a destra
4Opzioni di montaggio individuali grazie alle piastre di adattamento compatte
5Unità lineare igus® drylin® W esente da manutenzione
6Posizione di montaggio regolabile in modo individuale
7Sistema aperto e ben organizzato, struttura sottile
8Adatto anche per velocità di applicazione estreme (grazie al peso complessivo ridotto)
Numero d'ordine | Punto di attacco | Distanza di ritrazione max. [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Punto di collegamento a destra | 500 | 588,14 EUR | |
TR.RSE.50.R | Punto di collegamento a destra | 500 | 848,41 EUR | |
TR.RSE.02.40.L | Punto di collegamento a sinistra | 500 | 588,14 EUR | |
TR.RSE.50.L | Punto di collegamento a sinistra | 500 | 848,41 EUR |
Numero d'ordine | Altezza interna | Lunghezza standard della catena portacavi [LLL*] |
Lunghezza della catena all'interno del sistema (65 maglie) |
Lunghezza totale [LLL* + 904 mm] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 182,17 EUR | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 211,59 EUR | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 241,07 EUR | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 270,49 EUR | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | a richiesta | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 251,78 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | a richiesta | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18,8 | 16,2 | 1250 | 1044 | 2294 | a richiesta | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | a richiesta |
*LLL = ulteriore lunghezza dal passante di scorrimento
Lunghezza totale della catena = ulteriore lunghezza dal passante di scorrimento (LLL) + lunghezza della catena all'interno del sistema
N. d'ordine | Altezza interna | Lunghezza standard della catena portacavi [LLL*] | Lunghezza della catena all'interno del sistema | Lunghezza totale [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 194,77 EUR | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 226,45 EUR | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 258,17 EUR | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2154 | 321,58 EUR | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 265,14 EUR | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 300,75 EUR | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 333,97 EUR | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 402,80 EUR |
Codice articolo | Taglia | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | Carico addizionale in kg | Peso prodotto in kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1,1 | 145,17 EUR | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1,7 | 182,46 EUR |