Carichi più elevati e corse più silenziose
Con l'ultima generazione di catene circolari twisterchain nuova migliora in modo significativo il funzionamento uniforme e aumenta la stabilità. La nuova twisterchain ha una struttura modulare per larghezza, altezza e raggio, e pertanto può essere usata in modo flessibile per applicazioni in cui sono necessari movimenti di rotazione fino a 540° e oltre nonché quando è necessaria robustezza.
- Più resistente; per carichi addizionali più elevati
- Il 25% di peso in meno rispetto alla twisterchain precedente
- Velocità di rotazione fino a 1m/s o più
- Movimenti circolari e a spirale fino a 540°
- Funzionamento altamente dinamico e uniforme (con un nuovo canale)
- Interno liscio, progettato per proteggere il cavo
- Traversini apribili lungo il raggio interno
- Testata con successo per oltre 1 milione di cicli nel laboratorio igus® (03/2010)
Settori e applicazioni tipici- Robot, macchine per la movimentazione
- Macchine per imballaggio
- Macchine per il vetro
- Ingegneria meccanica generale ecc.