La linea di prodotti twisterchain offre un'ampia gamma di movimenti circolari ed è disponibile in quattro misure. Grazie alla modularità della larghezza e del raggio, è flessibile nelle applicazioni in cui sono richiesti movimenti rotatori fino a oltre 360° con carichi elevati e funzionamento regolare. Le applicazioni twisterchain sono disponibili con canale di guida, offrendo, quindi, i seguenti vantaggi: guida della catena portacavi, riduzione dell'abrasione della catena, ottima scorrevolezza operativa, angolo di rotazione fino a 360°.
- Robusta, carico addizionale elevato, funzionamento regolare, peso ottimizzato
- Velocità di rotazione fino a oltre 1 m/s
- Disponibile da magazzino con movimenti circolari fino a 360° (su richiesta, fino a 400°)
- Traversini interni lisci e facili da usare, apribili internamente ed esternamente al raggio
- Testato con successo per oltre 1 milione di cicli nel laboratorio igus