Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Demag Cranes & Components / AVN, Austria
Industry: Waste processing
e-chain®: 5050R.27.300.S10.0 (crane drive) 5050R.35.350.S10.0 (crane drive)
Travel: 21.3 m / 52 m
Speed: 1.33 / 1.33 m/s
Acceleration: 0.25 m/s²
Filling: Crane: approx. 14 / 14.5 kg/m